FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.
 Dieses Bild handelt von 5EIM-S.

Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Shielded, Female to Female Insert Inline Coupler (12pcs/pack)

#185883
#185883

1GBase-T 22-32AWG Cable

25,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: 5EIM-S
29,75 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 5EIM-S
12 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
8 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

Cat5e RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, STP

Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two shielded Cat5e cables to create one longer cable.

Spezifikationen
Produkttyp
Cat5e Koppler-Modul
Farbe
Metal Silver
Art des Anschlusses
Kuppler
Anschluss
RJ45 Female
Unterstützte Leiterspannungen
22-32 AWG-Kabel
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Shielded
Abmessungen (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T
Betriebstemperatur
-10°C bis 65°C (-14°F bis 149°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

RJ45 Coupler Module - Superior Construction for Superior Performance

50 Microinches Gold-Plated

Contacts for durability and a long life.

Protective Shielded Housing

Pure copper metarial, ensure clean and clear transmissions.

Buckle Design

Easy plug and play, safer to use.

Spezifikationen

Cat5e RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, STP

Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two shielded Cat5e cables to create one longer cable.

Spezifikationen
Produkttyp
Cat5e Koppler-Modul
Farbe
Metal Silver
Art des Anschlusses
Kuppler
Anschluss
RJ45 Female
Unterstützte Leiterspannungen
22-32 AWG-Kabel
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Shielded
Abmessungen (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T
Betriebstemperatur
-10°C bis 65°C (-14°F bis 149°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
RJ45 Coupler Module - Superior Construction for Superior Performance

50 Microinches Gold-Plated

Contacts for durability and a long life.

Protective Shielded Housing

Pure copper metarial, ensure clean and clear transmissions.

Buckle Design

Easy plug and play, safer to use.

Fragen & Antworten

Bewertungen

25,00 € (exkl. MwSt.)

29,75 € (inkl. MwSt.)

8 Stk. im Global-Lager