Das industrielle Panzerkabel zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit, eine hohe Druck- und Nagetierbeständigkeit sowie eine gute Flexibilität aus. Außerdem ist es biege-, öl- und verschleißfest und hat eine Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren bei langfristiger Außeneinwirkung oder Regen. Daher ist das Industriepanzerkabel ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. die Verbindung von Netzwerken zweier Gebäude durch die Verwendung eines unterirdischen Rohrs oder die direkte Erdverlegung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Pigtail - Maßgeschneidert 2-24 Fasern OS2 Single Mode LC/SC/FC/ST/LSH Industriell gepanzert
Überlegene 2-24 Fasern Single Mode LC/SC/FC/ST/LSH Industrieller gepanzerter Pigtail
2.5mm (6~24 Fasern)
Merkmale
Es gibt zwei Hauptanwendungen für Industriekabel im Freien. Zum einen können sie direkt unter der Erde verlegt werden, um die Kosten für die Verkabelung zu senken, und zum anderen können sie in Kabelkanälen verlegt werden, um eine längere Lebensdauer zu erreichen.
Die G.657.A2-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabellängen.
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Der hohe Druckwiderstand kann eine leichte Zerstörung durch äußere Kräfte verhindern.
Es stehen verschiedene Steckverbinder zur Verfügung, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC/APC poliert, um den Anforderungen der verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.
Überlegene 2-24 Fasern Single Mode LC/SC/FC/ST/LSH Industrieller gepanzerter Pigtail
Das industrielle Panzerkabel zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit, eine hohe Druck- und Nagetierbeständigkeit sowie eine gute Flexibilität aus. Außerdem ist es biege-, öl- und verschleißfest und hat eine Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren bei langfristiger Außeneinwirkung oder Regen. Daher ist das Industriepanzerkabel ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. die Verbindung von Netzwerken zweier Gebäude durch die Verwendung eines unterirdischen Rohrs oder die direkte Erdverlegung.
2.5mm (6~24 Fasern)
Es gibt zwei Hauptanwendungen für Industriekabel im Freien. Zum einen können sie direkt unter der Erde verlegt werden, um die Kosten für die Verkabelung zu senken, und zum anderen können sie in Kabelkanälen verlegt werden, um eine längere Lebensdauer zu erreichen.
Die G.657.A2-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabellängen.
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Der hohe Druckwiderstand kann eine leichte Zerstörung durch äußere Kräfte verhindern.
Es stehen verschiedene Steckverbinder zur Verfügung, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC/APC poliert, um den Anforderungen der verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
11,00 € (exkl. MwSt.)
13,09 € (inkl. MwSt.)