SFP56 Transceiver unterstützt bis zu 100m Verbindungslänge über Multimode-Faser (MMF) via LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit den Standards SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432 und FC-PI-8. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-Common-Management-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen bis zu 64G geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisches kompatibles SFP56 64G Fibre Channel 850 nm 100 m DOM Duplex LC/UPC MMF optisches Transceiver-Modul
Generic kompatibles 64GBASE-SW SFP56 optisches Transceiver Modul (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Generic kompatibles 64GBASE-SW SFP56 optisches Transceiver Modul (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
SFP56 Transceiver unterstützt bis zu 100m Verbindungslänge über Multimode-Faser (MMF) via LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit den Standards SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432 und FC-PI-8. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-Common-Management-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen bis zu 64G geeignet.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
319,00 € (exkl. MwSt.)
379,61 € (inkl. MwSt.)