Vorkonfektionierte Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich sind so konzipiert, dass sie die heutigen Datenanforderungen erfüllen und gleichzeitig den sich ständig weiterentwickelnden Netzwerkanforderungen von morgen gerecht werden. Es ist ideal für die Verbindung der Netze von zwei Gebäuden durch die Verwendung eines unterirdischen Rohrs, das auch in Eingangsbereichen installiert wird.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidert 4 Fasern Innen/Außen OM3 Multimode Montage LC/SC/FC/ST, 2.0mm Breakout Kabel
4 Fasern Multimode-vorgefertigtes Innen-/Außenfaserkabel
Merkmale
Schwarzer UV-beständiger LSZH-Außenmantel und dicht gepufferte Konstruktion ermöglichen die Verwendung des Kabels im Innen- oder Außenbereich in unterirdischen, trockenen/feuchten Rohren (falls nicht überflutungsgefährdet).
20/10D Min. Biegeradius
Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Breakout Kits
Kabel sind einfach zu verwalten und sparen Platz bei der Verkabelung.
245N Zugkraft der Zugöse
Sie kann verhindern, dass sich das Kabel während des Zuges verdreht.
Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Erstens
Vermeidet zu viel Kraft beim Ziehen des Ausbrecherbeins.
Zweitens
Kontrollieren Sie den Biegeradius innerhalb von 10D, wenn Sie das Ausbrechbein biegen.
Drittens
Die Breakout-Kits können keine Seitenkräfte und zu viel Zugkraft aushalten.
4 Fasern Multimode-vorgefertigtes Innen-/Außenfaserkabel
Vorkonfektionierte Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich sind so konzipiert, dass sie die heutigen Datenanforderungen erfüllen und gleichzeitig den sich ständig weiterentwickelnden Netzwerkanforderungen von morgen gerecht werden. Es ist ideal für die Verbindung der Netze von zwei Gebäuden durch die Verwendung eines unterirdischen Rohrs, das auch in Eingangsbereichen installiert wird.
Schwarzer UV-beständiger LSZH-Außenmantel und dicht gepufferte Konstruktion ermöglichen die Verwendung des Kabels im Innen- oder Außenbereich in unterirdischen, trockenen/feuchten Rohren (falls nicht überflutungsgefährdet).
20/10D Min. Biegeradius
Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Breakout Kits
Kabel sind einfach zu verwalten und sparen Platz bei der Verkabelung.
245N Zugkraft der Zugöse
Sie kann verhindern, dass sich das Kabel während des Zuges verdreht.
Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Erstens
Vermeidet zu viel Kraft beim Ziehen des Ausbrecherbeins.
Zweitens
Kontrollieren Sie den Biegeradius innerhalb von 10D, wenn Sie das Ausbrechbein biegen.
Drittens
Die Breakout-Kits können keine Seitenkräfte und zu viel Zugkraft aushalten.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
54,00 € (exkl. MwSt.)
64,26 € (inkl. MwSt.)