Das Loopback-Modul ist ein 10Gbps Vierfacher kleiner Formfaktor, Plug-fähig SFP+ Loopback-Modul zum Testen von SFP+ Transceiver-Ports auf Host-/Systemplatinen. Durch den Ersatz eines voll funktionsfähigen SFP+-Transceivers bietet der elektrische Loopback eine kostengünstige Methode zum Testen von SFP+-Ports.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Loopback-Testmodul - Generic Kompatibel 10G Passiv
Generic Kompatibles 10G SFP+ Passives Loopback-Testmodul
MSA konform
Merkmale
Im Vergleich zu herkömmlichen Loopback-Tests, bei denen die Module an Jumper angeschlossen werden, sind Loopback-Module einfacher und effizienter bei Port-Tests. Sie können den Betriebsstatus der Ports durch einfaches Einstecken des Switches überprüfen.
Der Loopback-Transceiver ist mit allen SFP+-Ports kompatibel und kann in großem Umfang zum Testen von Switches, NICs, Routern und anderen Geräten, zur R&
D-Validierung und zur Feldanalyse verwendet werden.
Generic Kompatibles 10G SFP+ Passives Loopback-Testmodul
Das Loopback-Modul ist ein 10Gbps Vierfacher kleiner Formfaktor, Plug-fähig SFP+ Loopback-Modul zum Testen von SFP+ Transceiver-Ports auf Host-/Systemplatinen. Durch den Ersatz eines voll funktionsfähigen SFP+-Transceivers bietet der elektrische Loopback eine kostengünstige Methode zum Testen von SFP+-Ports.
MSA konform
Im Vergleich zu herkömmlichen Loopback-Tests, bei denen die Module an Jumper angeschlossen werden, sind Loopback-Module einfacher und effizienter bei Port-Tests. Sie können den Betriebsstatus der Ports durch einfaches Einstecken des Switches überprüfen.
Der Loopback-Transceiver ist mit allen SFP+-Ports kompatibel und kann in großem Umfang zum Testen von Switches, NICs, Routern und anderen Geräten, zur R&
D-Validierung und zur Feldanalyse verwendet werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
16,00 € (exkl. MwSt.)
19,04 € (inkl. MwSt.)