Der 2.5GBASE-T-kompatible SFP-Transceiver unterstützt bis zu 100 m Linklänge über eine Kupferverbindung über einen RJ-45-Stecker. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln getestet, um an Schaltern verwendet zu werden. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist der 2,5G SFP-Transceiver ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkorte mit Kupferverbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 2.5GBASE-T SFP Copper RJ-45 100m Industrial Transceiver Module
2.5GBASE-T SFP Transceiver Modul (Kupfer, 100m, RJ-45)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
2.5GBASE-T SFP Transceiver Modul (Kupfer, 100m, RJ-45)
Der 2.5GBASE-T-kompatible SFP-Transceiver unterstützt bis zu 100 m Linklänge über eine Kupferverbindung über einen RJ-45-Stecker. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln getestet, um an Schaltern verwendet zu werden. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist der 2,5G SFP-Transceiver ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkorte mit Kupferverbindungen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
59,00 € (exkl. MwSt.)
70,21 € (inkl. MwSt.)