FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km Duplex LC SMF

#175166
#175166

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda Duplex LC SMF

868,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G-29
1.032,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G-29
5 verkauft
0 Bewertung
5 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 17. Juni., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Generisches kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1290 nm, 2 km, LC, DOM)

Das optische 100GBASE-FR-Single-Lambda-QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1290 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren und 100G-Ethernet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-FR-100G-29 in geändert QSFP-FR-100G-29, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Generisch kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Single Lambda, SMF, 1290nm, 2km, LC, DOM)
Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceiver Modul ist für einen 100GBASE Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1290nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit dem QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren und 100G Ethernet.

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

Mittenwellenlänge
1290nm
1270nm
1310nm
1330nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Sendertyp
EML
EML
EML
EML
Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Temperaturbereich
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x 25G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Spezifikationen

Generisches kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1290 nm, 2 km, LC, DOM)

Das optische 100GBASE-FR-Single-Lambda-QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1290 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren und 100G-Ethernet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-FR-100G-29 in geändert QSFP-FR-100G-29, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Generisch kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Single Lambda, SMF, 1290nm, 2km, LC, DOM)
Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceiver Modul ist für einen 100GBASE Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1290nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit dem QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren und 100G Ethernet.

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittenwellenlänge
1290nm
1270nm
1310nm
1330nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Sendertyp
EML
EML
EML
EML
Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Temperaturbereich
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x 25G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

868,00 € (exkl. MwSt.)

1.032,92 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich