Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable
#163369
#163369
199,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-2Q28ACxx236,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-2Q28ACxx
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kabellänge:
1m (3ft)
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Erhältlich, Zustellung ca. am 30. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
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
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Die Anpassung an die doppelte Kompatibilität bietet DAC-Kabel mit unterschiedlicher Kompatibilität auf beiden Seiten, je nach Modell, und ist damit ideal für eine grenzenlose Konnektivität.
Kundenspezifische kompatible Marken
100% in Host-Geräten getestet
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener Online-Etikettendienst
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um die Annahme, Lagerung und Bereitstellung zu erleichtern.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Maßgeschneiderte Produkte für Ihre Bedürfnisse
Vielfältige benutzerdefinierte Optionen
Wählt geeignete Optionen für Ihre Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung qualitativ hochwertiger Produkte durch modernste Prüfeinrichtungen.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Spezifikationen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Die Anpassung an die doppelte Kompatibilität bietet DAC-Kabel mit unterschiedlicher Kompatibilität auf beiden Seiten, je nach Modell, und ist damit ideal für eine grenzenlose Konnektivität.
Kundenspezifische kompatible Marken
100% in Host-Geräten getestet
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener Online-Etikettendienst
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um die Annahme, Lagerung und Bereitstellung zu erleichtern.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Maßgeschneiderte Produkte für Ihre Bedürfnisse
Vielfältige benutzerdefinierte Optionen
Wählt geeignete Optionen für Ihre Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung qualitativ hochwertiger Produkte durch modernste Prüfeinrichtungen.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
199,00 € (exkl. MwSt.)
236,81 € (inkl. MwSt.)
Erhältlich