This cable offers versatile and adaptable deployment options, supporting a capacity of 100G. It can be smoothly connected to a wide range of devices within your network.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
7m (23ft) Extreme Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable
#163358
#163358
279,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-2Q28AC07332,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-2Q28AC07
0 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
Erhältlich, Zustellung ca. am 03. Juni., 2024
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
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Flexible Deployment
Spezifikationen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Flexible Deployment
This cable offers versatile and adaptable deployment options, supporting a capacity of 100G. It can be smoothly connected to a wide range of devices within your network.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
279,00 € (exkl. MwSt.)
332,01 € (inkl. MwSt.)
Erhältlich