MTP® Loopback Module sind weit verbreitet in Testumgebungen, insbesondere in parallelen optischen 200/400G Netzwerken. Die Geräte ermöglichen die Überprüfung und das Testen von Transceivern mit MTP®-Schnittstelle - 400G QSFP-DD SR8-Geräte. Loopbacks sind so konstruiert, dass sie die Sender- (TX) und Empfänger- (RX) Positionen der MTP®-Transceiver-Schnittstellen verbinden. MTP® Loopbacks können die IL-Prüfung von optischen Netzwerksegmenten erleichtern und beschleunigen, indem sie an MTP® Trunks/Patchkabel angeschlossen werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
16 Fasern MTP® Female Typ 1 OM4 50/125 Multimode Glasfaser Loopback Modul
16 Fasern MTP® Buchse Typ 1 OM4 50/125 Multimode Faser Loopback Modul
16 Fasern MTP® Buchse Typ 1 OM4 50/125 Multimode Faser Loopback Modul
MTP® Loopback Module sind weit verbreitet in Testumgebungen, insbesondere in parallelen optischen 200/400G Netzwerken. Die Geräte ermöglichen die Überprüfung und das Testen von Transceivern mit MTP®-Schnittstelle - 400G QSFP-DD SR8-Geräte. Loopbacks sind so konstruiert, dass sie die Sender- (TX) und Empfänger- (RX) Positionen der MTP®-Transceiver-Schnittstellen verbinden. MTP® Loopbacks können die IL-Prüfung von optischen Netzwerksegmenten erleichtern und beschleunigen, indem sie an MTP® Trunks/Patchkabel angeschlossen werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
63,00 € (exkl. MwSt.)
74,97 € (inkl. MwSt.)