FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2XXSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2XXSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2XXSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2XXSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2XXSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2XXSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2XXSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2XXSX.

LWL-Patchkabel für Basisstation, Customized LC/SC Simplex OS2 Singlemode 7.0mm LSZH FTTA Draußen

#155218
#155218

Corning G.657.A1 Gepanzerter Zweig Außenbereich LTE/4G/5G-Basisstation

10,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FTTA-OS2XXSX
11,90 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FTTA-OS2XXSX
802 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Steckverbinder A:
0.03m LC UPC
Steckverbinder B:
0.34m LC UPC
Vorbestellung, Versand bis 30. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Gepanzerte, raucharme und halogenfreie (LSZH) Faser zur Antenne (FTTA) Patchkabel für Außenanwendungen

Das FTTA-Patchkabel wurde für hohe Zuverlässigkeit bei Anwendungen in der Schwerindustrie und in rauen Umgebungen entwickelt, einschließlich Lösungen für Glasfaserverbindung zur Antenne.

Das Kabel besteht aus einem Corning-LWL-Kabel und LC/SC Simplex Steckern und verfügt über hervorragende Quetschfestigkeit und gute Flexibilität durch den Panzerschlauch. Darüber hinaus verfügt das Kabel über einen flammhemmenden raucharmen und halogenfreien (LSZH)-Mantel, der UV-stabilisiert und sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien ist, die üblicherweise in industriellen Umgebungen vorkommen, und eignet sich für industrielle Installationen im Innen- und Außenbereich.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC/SC
Poliertyp
UPC/APC
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Faserqualität
Corning G.657.A1
Mindestbiegeradius
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310nm
0.36dB/km
Dämpfung bei 1550nm
0.22dB/km
Faserzahl
Simplex
Kabelmantel
Raucharmes und Halogenfreies Kabel (LSZH)
Kabeldurchmesser (außen/innen)
7.0/2.0mm
Gepanzerte Breakout-Länge (Ende A/B)
0.03/0.34m
Zugfestigkeit
200/400N (lang-/kurzzeitig)
Quetschwiderstand
1100/2200N (lang-/kurzzeitig)
Betriebstemperatur
-20 bis 70°C (-4 bis 158℉)
Lagertemperatur
-40 bis 80℃ (-40 bis 176℉)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen

Gepanzerte, raucharme und halogenfreie (LSZH) Faser zur Antenne (FTTA) Patchkabel für Außenanwendungen

Das FTTA-Patchkabel wurde für hohe Zuverlässigkeit bei Anwendungen in der Schwerindustrie und in rauen Umgebungen entwickelt, einschließlich Lösungen für Glasfaserverbindung zur Antenne.

Das Kabel besteht aus einem Corning-LWL-Kabel und LC/SC Simplex Steckern und verfügt über hervorragende Quetschfestigkeit und gute Flexibilität durch den Panzerschlauch. Darüber hinaus verfügt das Kabel über einen flammhemmenden raucharmen und halogenfreien (LSZH)-Mantel, der UV-stabilisiert und sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien ist, die üblicherweise in industriellen Umgebungen vorkommen, und eignet sich für industrielle Installationen im Innen- und Außenbereich.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC/SC
Poliertyp
UPC/APC
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Faserqualität
Corning G.657.A1
Mindestbiegeradius
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310nm
0.36dB/km
Dämpfung bei 1550nm
0.22dB/km
Faserzahl
Simplex
Kabelmantel
Raucharmes und Halogenfreies Kabel (LSZH)
Kabeldurchmesser (außen/innen)
7.0/2.0mm
Gepanzerte Breakout-Länge (Ende A/B)
0.03/0.34m
Zugfestigkeit
200/400N (lang-/kurzzeitig)
Quetschwiderstand
1100/2200N (lang-/kurzzeitig)
Betriebstemperatur
-20 bis 70°C (-4 bis 158℉)
Lagertemperatur
-40 bis 80℃ (-40 bis 176℉)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

10,00 € (exkl. MwSt.)

11,90 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung