The 10G SFP+ Transceiver unterstützt Linklängen von bis zu 80 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) und eignet sich für 10G-Ethernet- und Rechenzentrumsanwendungen. Es ist konform mit den Standards IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 und SFF-8431. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Der CWDM-SFP10G-80-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich geeignet und kann in rauen industriellen Umgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Außenanwendungen, im Schienenverkehr und in intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - 10G CWDM SFP+ 1590nm 80km Industriell Duplex LC SMF for FS Switches
10G CWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1590nm, 80 km, Duplex LC, Industriell, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
10G CWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1590nm, 80 km, Duplex LC, Industriell, DOM)
The 10G SFP+ Transceiver unterstützt Linklängen von bis zu 80 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) und eignet sich für 10G-Ethernet- und Rechenzentrumsanwendungen. Es ist konform mit den Standards IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 und SFF-8431. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Der CWDM-SFP10G-80-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich geeignet und kann in rauen industriellen Umgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Außenanwendungen, im Schienenverkehr und in intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
419,00 € (exkl. MwSt.)
498,61 € (inkl. MwSt.)