FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.

SC/APC OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode 0.9/2.0/3.0mm Pre-polished Ferrule Field Assembly Connector Fast/Quick Connector

#151565
#151565

SC UPC 0,9, 2,0, 3,0mm OM2/OM3/OM4/OM5

4,20 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
5,00 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
357 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
46 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Spezifikationen
Steckertyp
SC
Polieren
UPC
Zwinge
Keramik
Fasermodus
OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode
Kabeldurchmesser
0.9/2,0/3,0 mm
Maß
50 mm
Einfügedämpfung
≤ 0,35 dB
Rückflussdämpfung
≥ 20 dB
Spannungstest
0.9 mm 10N, 2,0 mm 20N, 3,0 mm 50N
Temperatur
Lagerung -40 bis 85 °C
Betriebs -40 bis 85 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Vorpolierte Steckverbinder unterstützen die Installation vor Ort
Fast-Steckverbinder eignen sich für Umgebungen vor Ort, Patchpanels und schnelle Reparatur-/Ersatzanforderungen sowie für Anwendungen, die eine schnelle Netzwerkbereitstellung erfordern.
Wieder eingefügt bis zu zwei Male
Für Optikkabel OM2/OM3/OM4/OM5
Einfügedämpfung ≤0.35dB
Installation Instruction

Setzen Sie die Faser in die Schraubkappe ein

Ziehen Sie den 900μm dichten Puffer ab und reinigen Sie ihn mit einem alkoholgetränkten Tuch

Schneiden Sie die blanke Faser mit einem Glasfaserschneider auf 8mm ab

Setzen Sie die Faser durch die Faserführung in das Steckergehäuse ein und stoppen Sie, wenn sie sich biegt

Drücken Sie den festen Ring nach vorne, um die Faser zu verriegeln, und ziehen Sie dann die Schraubkappe fest

Bringen Sie das SC-Gehäuse an, um den Anschluss zu vervollständigen, dann ist die Installation abgeschlossen

Spezifikationen
Spezifikationen
Steckertyp
SC
Polieren
UPC
Zwinge
Keramik
Fasermodus
OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode
Kabeldurchmesser
0.9/2,0/3,0 mm
Maß
50 mm
Einfügedämpfung
≤ 0,35 dB
Rückflussdämpfung
≥ 20 dB
Spannungstest
0.9 mm 10N, 2,0 mm 20N, 3,0 mm 50N
Temperatur
Lagerung -40 bis 85 °C
Betriebs -40 bis 85 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Vorpolierte Steckverbinder unterstützen die Installation vor Ort
Fast-Steckverbinder eignen sich für Umgebungen vor Ort, Patchpanels und schnelle Reparatur-/Ersatzanforderungen sowie für Anwendungen, die eine schnelle Netzwerkbereitstellung erfordern.
Wieder eingefügt bis zu zwei Male
Für Optikkabel OM2/OM3/OM4/OM5
Einfügedämpfung ≤0.35dB
Installation Instruction

Setzen Sie die Faser in die Schraubkappe ein

Ziehen Sie den 900μm dichten Puffer ab und reinigen Sie ihn mit einem alkoholgetränkten Tuch

Schneiden Sie die blanke Faser mit einem Glasfaserschneider auf 8mm ab

Setzen Sie die Faser durch die Faserführung in das Steckergehäuse ein und stoppen Sie, wenn sie sich biegt

Drücken Sie den festen Ring nach vorne, um die Faser zu verriegeln, und ziehen Sie dann die Schraubkappe fest

Bringen Sie das SC-Gehäuse an, um den Anschluss zu vervollständigen, dann ist die Installation abgeschlossen

Fragen & Antworten

Bewertungen

4,20 € (exkl. MwSt.)

5,00 € (inkl. MwSt.)

46 Stk. im Global-Lager