Das 25G SFP28 aktive Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Verwendung in 25GBASE-Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM für die Bereitstellung der Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Sie eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, 25-Gigabit-Verbindungen zwischen SFP28-25G-Ports von Switches/Routern innerhalb eines Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Intel kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
Intel kompatibles 25G SFP28 Twinax DAC-Kabel (1 Meter, aktiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Videos
Intel kompatibles 25G SFP28 Twinax DAC-Kabel (1 Meter, aktiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Das 25G SFP28 aktive Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Verwendung in 25GBASE-Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM für die Bereitstellung der Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Sie eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, 25-Gigabit-Verbindungen zwischen SFP28-25G-Ports von Switches/Routern innerhalb eines Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
32,00 € (exkl. MwSt.)
38,08 € (inkl. MwSt.)