FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von PLC-109-MM-90-SCA-15-70.
 Dieses Bild handelt von PLC-109-MM-90-SCA-15-70.
 Dieses Bild handelt von PLC-109-MM-90-SCA-15-70.
 Dieses Bild handelt von PLC-109-MM-90-SCA-15-70.
 Dieses Bild handelt von PLC-109-MM-90-SCA-15-70.
 Dieses Bild handelt von PLC-109-MM-90-SCA-15-70.

1x 9 70/30 Unsymmetrischer PLC Splitter, Mini Modul, 900μm, SC/APC, Singlemode

#145748
#145748

70:30 ≤16,5dB IL ≤0,2dB PDL Optische Verteilerboxen Racks

24,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: PLC-109-MM-90-SCA-15-70
28,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PLC-109-MM-90-SCA-15-70
234 verkauft
155 Bewertungen
4 Fragen
77 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

1x 9 unsymmetrischer blockloser Glasfaser-PLC-Splitter, Singlemode, 900 μm Glasfaser

Planar Lightwave Circuit (PLC) Splitter ist eine Art optisches Versorgung-Management-Gerät, das unter Verwendung der Silica-LWL-Technologie hergestellt wird, um optische Signale von der Zentrale (CO) an mehrere Standorte zu verteilen.

Der blocklose PLC-Splitter hat einen stärkeren Faserschutz als der blanke Fasersplitter, was ein Miniaturisierungsergebnis des Kassettensplitters ist. Es wird hauptsächlich für verschiedene Anschluss- und Verteilerkästen oder Netzwerkschränke verwendet.

Spezifikationen
Verpackungsart
Minimodul
Konfigurationstyp
1x 9
Faserqualität
G.657A1
Fasermodus
Singlemode
Steckverbindertyp
SC/APC
Split Ratio(CH1)
70%
Input/Output Faserdurchmesser
900μm
Input/Output Faserlänge
1.5m
Einfügedämpfung
≤16.5dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Verlustgleichmäßigkeit
≤0.5dB
Richtwirkung
≥55dB
Polarisationsabhängiger Verlust
≤0.2dB
Temperaturabhängiger Verlust
≤0.5dB
Wellenlängenabhängiger Verlust
≤0.3dB
Betriebsbandbreite
1260~1650nm
Steel Tube Abmessungen (HxWxD)
0.16"x2.36"x0.28" (4x60x7mm)
Betriebstemperatur -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Lagertemperatur -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Hochwertiger Glasfasersplitter garantiert eine stabile Übertragung

Durch die kompakte Struktur und die biegeunempfindlichen Kabel nimmt der blocklose Splitter weniger Verzerrungen während des Gebrauchs auf, was eine zuverlässige optische Übertragung gewährleistet.

Biegeunempfindliche Faser

G.657A1 Kabel mit 10mm Mindestbiegeradius ermöglichen eine engere oder biegsame Kabelführung.

Nano-Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen

Nano-Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen bieten 16,5dB Max. Einfügedämpfung und 50dB Min. Rückflussdämpfung.

SC/APC-Stecker

Die Fasern enthalten SC/APC-Stecker für Plug and Play, kein Spleißen erforderlich.

70% Aufteilungsverhältnis

Der CH1-Ausgangsanschluss des PLC-Splitters kann 70 % der optischen Leistung aufteilen, und die acht CH2-CH9-Ausgangsanschlüsse teilen die verbleibende optische Leistung gleichmäßig auf.

Weit verbreitet in FTTX-Projekten und Datenkommunikationszentren

Optische Splitter spielen eine wichtige Rolle in passiven optischen Netzen (wie EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH usw.), da sie die gemeinsame Nutzung einer einzigen PON-Schnittstelle durch viele Teilnehmer ermöglichen.

Spezifikationen

1x 9 unsymmetrischer blockloser Glasfaser-PLC-Splitter, Singlemode, 900 μm Glasfaser

Planar Lightwave Circuit (PLC) Splitter ist eine Art optisches Versorgung-Management-Gerät, das unter Verwendung der Silica-LWL-Technologie hergestellt wird, um optische Signale von der Zentrale (CO) an mehrere Standorte zu verteilen.

Der blocklose PLC-Splitter hat einen stärkeren Faserschutz als der blanke Fasersplitter, was ein Miniaturisierungsergebnis des Kassettensplitters ist. Es wird hauptsächlich für verschiedene Anschluss- und Verteilerkästen oder Netzwerkschränke verwendet.

Spezifikationen
Verpackungsart
Minimodul
Konfigurationstyp
1x 9
Faserqualität
G.657A1
Fasermodus
Singlemode
Steckverbindertyp
SC/APC
Split Ratio(CH1)
70%
Input/Output Faserdurchmesser
900μm
Input/Output Faserlänge
1.5m
Einfügedämpfung
≤16.5dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Verlustgleichmäßigkeit
≤0.5dB
Richtwirkung
≥55dB
Polarisationsabhängiger Verlust
≤0.2dB
Temperaturabhängiger Verlust
≤0.5dB
Wellenlängenabhängiger Verlust
≤0.3dB
Betriebsbandbreite
1260~1650nm
Steel Tube Abmessungen (HxWxD)
0.16"x2.36"x0.28" (4x60x7mm)
Betriebstemperatur -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Lagertemperatur -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Hochwertiger Glasfasersplitter garantiert eine stabile Übertragung

Durch die kompakte Struktur und die biegeunempfindlichen Kabel nimmt der blocklose Splitter weniger Verzerrungen während des Gebrauchs auf, was eine zuverlässige optische Übertragung gewährleistet.

Biegeunempfindliche Faser

G.657A1 Kabel mit 10mm Mindestbiegeradius ermöglichen eine engere oder biegsame Kabelführung.

Nano-Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen

Nano-Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen bieten 16,5dB Max. Einfügedämpfung und 50dB Min. Rückflussdämpfung.

SC/APC-Stecker

Die Fasern enthalten SC/APC-Stecker für Plug and Play, kein Spleißen erforderlich.

70% Aufteilungsverhältnis

Der CH1-Ausgangsanschluss des PLC-Splitters kann 70 % der optischen Leistung aufteilen, und die acht CH2-CH9-Ausgangsanschlüsse teilen die verbleibende optische Leistung gleichmäßig auf.

Weit verbreitet in FTTX-Projekten und Datenkommunikationszentren

Optische Splitter spielen eine wichtige Rolle in passiven optischen Netzen (wie EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH usw.), da sie die gemeinsame Nutzung einer einzigen PON-Schnittstelle durch viele Teilnehmer ermöglichen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

24,00 € (exkl. MwSt.)

28,56 € (inkl. MwSt.)

77 Stk. im Global-Lager