Das 100G QSFP28 auf 2x 50G QSFP28 Direct Attach Kabel ist für den Einsatz in kosteneffizienten 100GbE zu 2x 50GbE Ethernet-Verbindungslösungen konzipiert, um den wachsenden Bedarf an höherer Bandbreite in Rechenzentren zu decken. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox MCP7H00-G001R30N kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 1m(3ft)
Mellanox MCP7H00-G001R30N Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x500G QSFP28 DAC-Kabel(1 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassungsfähige Einsatzmöglichkeiten und unterstützt eine Kapazität von 100G. Es kann problemlos mit einer Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk verbunden werden.
Mellanox MCP7H00-G001R30N Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x500G QSFP28 DAC-Kabel(1 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Das 100G QSFP28 auf 2x 50G QSFP28 Direct Attach Kabel ist für den Einsatz in kosteneffizienten 100GbE zu 2x 50GbE Ethernet-Verbindungslösungen konzipiert, um den wachsenden Bedarf an höherer Bandbreite in Rechenzentren zu decken. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassungsfähige Einsatzmöglichkeiten und unterstützt eine Kapazität von 100G. Es kann problemlos mit einer Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk verbunden werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
79,00 € (exkl. MwSt.)
94,01 € (inkl. MwSt.)