FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von SMLCSDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSDX.

LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf LC UPC Shortboot Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm

#130957
#130957

G.657.A1 Tight Space & High-density Applications

5,70 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SMLCSDX
6,78 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMLCSDX
4.6K verkauft
27 Bewertungen
7 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 30. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

High Quality and Cost-effective Single Mode LC Short Boot Fiber Optic Cable

Die kurze Stiefelstruktur eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Dichte und geringem Platzbedarf. Bei Verwendung mit biegeunempfindlichen Fasern kann die Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen reduziert werden, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Daher kann es in Zentralbüros, passiven optischen Netzwerken (PON), FTTx, Rechenzentren und an anderen Orten verwendet werden.

This 9/125 OS2 single mode fiber optic cable is ideal for connecting 1G/10G/40G/100G/400G Ethernet connections. It can transport data for up to 10km at 1310nm, or up to 40km at 1550nm.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC UPC auf LC UPC
Boot-Typ
12mm Shortboot
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Dämpfung bei 1310nm
0.36 dB/km
Dämpfung bei 1550nm
0.22 dB/km
Faserqualität
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Kabelmantel
PVC
Faserzahl
Duplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Mindestbiegeradius
(Faserkern)
10mm
Mindestbiegeradius
(Glasfaserkabel)
10D/5D (Dynamisch/Statisch)
Zugfestigkeit
(Langfristig/Kurzfristig)
90N/150N
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Lagertemperatur
-40~80°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Verbesserte Struktur bedeutet besseres Produkterlebnis
Die Shortboot und das Nicht-Schrumpfschlauch-Design machen die Verkabelung leicht durch den engen Raum, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
12mm Shortboot-Struktur
30% niedrigere Gesamtläge der Stecker, mehr Verkabelungsmöglichkeiten auf engstem Raum.
Nicht-Schrumpfschlauch-Design
Erhöhte Kabelflexibilität ohne Beeinträchtigung der Übertragungsleistung.
30mm Platzersparnis in engen Räumen

Die Biegeunempfindliche Kabel mit Shortboot lassen 30 mm zusätzlichen Platz zwischen dem Rack und der geschlossenen Schranktür. Es kann auch die Anforderungen an die hohe Dichte von MDA und EDA erfüllen.

10D/5D Mindestbiegeradius

Die G.657.A1 BIF-Faser ermöglicht eine engere oder gebogene Kabelführung.

Zirkonia Keramikferrule

Die Präzisionsferrulen können bis zum 500-fachen Einsetzen erreichen.

90-150N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Spezifikationen

High Quality and Cost-effective Single Mode LC Short Boot Fiber Optic Cable

Die kurze Stiefelstruktur eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Dichte und geringem Platzbedarf. Bei Verwendung mit biegeunempfindlichen Fasern kann die Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen reduziert werden, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Daher kann es in Zentralbüros, passiven optischen Netzwerken (PON), FTTx, Rechenzentren und an anderen Orten verwendet werden.

This 9/125 OS2 single mode fiber optic cable is ideal for connecting 1G/10G/40G/100G/400G Ethernet connections. It can transport data for up to 10km at 1310nm, or up to 40km at 1550nm.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC UPC auf LC UPC
Boot-Typ
12mm Shortboot
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Dämpfung bei 1310nm
0.36 dB/km
Dämpfung bei 1550nm
0.22 dB/km
Faserqualität
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Kabelmantel
PVC
Faserzahl
Duplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Mindestbiegeradius
(Faserkern)
10mm
Mindestbiegeradius
(Glasfaserkabel)
10D/5D (Dynamisch/Statisch)
Zugfestigkeit
(Langfristig/Kurzfristig)
90N/150N
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Lagertemperatur
-40~80°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Verbesserte Struktur bedeutet besseres Produkterlebnis
Die Shortboot und das Nicht-Schrumpfschlauch-Design machen die Verkabelung leicht durch den engen Raum, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
12mm Shortboot-Struktur
30% niedrigere Gesamtläge der Stecker, mehr Verkabelungsmöglichkeiten auf engstem Raum.
Nicht-Schrumpfschlauch-Design
Erhöhte Kabelflexibilität ohne Beeinträchtigung der Übertragungsleistung.
30mm Platzersparnis in engen Räumen

Die Biegeunempfindliche Kabel mit Shortboot lassen 30 mm zusätzlichen Platz zwischen dem Rack und der geschlossenen Schranktür. Es kann auch die Anforderungen an die hohe Dichte von MDA und EDA erfüllen.

10D/5D Mindestbiegeradius

Die G.657.A1 BIF-Faser ermöglicht eine engere oder gebogene Kabelführung.

Zirkonia Keramikferrule

Die Präzisionsferrulen können bis zum 500-fachen Einsetzen erreichen.

90-150N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

5,70 € (exkl. MwSt.)

6,78 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung