Das CertiFiber Pro Optical Loss Test Set (OLTS) hilft mit seiner genauen, fehlerfreien Zertifizierung, die Effizienz zu steigern, damit kann die Verwaltung vereinfacht und Glasfaserkabel mit schneller als den Industriestandards zertifiziert werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Fluke Networks CertiFiber®Pro CFP2-100-S Optisches Handheld-Multimeter mit 2,5mm SC/UPC Stecker
Fluke Networks CertiFiber®Pro Handheld-Multimeter
±0,1dB (1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm)
1550nm ± 30nm
±0,08 dB über 15 Minuten
Merkmale
Eingebauter Visual Fault Locator
Integrierte Wi-Fi-Upload-Ergebnisse zu LinkWare
Verfügbar für alle typischen Steckertypen
CertiFiber®Pro ist ein ideales Gerät für die anspruchsvollsten Testbedingungen und ist langlebig und weit verbreitet.
Das optische Multimeter von FLuke wird zur Inspektion von Glasfasersystemen, zur Fehlerdiagnose und zur Messung von optischem Verlust und Leistung verwendet. Es kann für die Installation und Wartung von Glasfasern in Rechenzentren und Unternehmen verwendet werden und ist ein unverzichtbares Testgerät für Ingenieure.
Fluke Networks CertiFiber®Pro Handheld-Multimeter
Das CertiFiber Pro Optical Loss Test Set (OLTS) hilft mit seiner genauen, fehlerfreien Zertifizierung, die Effizienz zu steigern, damit kann die Verwaltung vereinfacht und Glasfaserkabel mit schneller als den Industriestandards zertifiziert werden.
±0,1dB (1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm)
1550nm ± 30nm
±0,08 dB über 15 Minuten
Eingebauter Visual Fault Locator
Integrierte Wi-Fi-Upload-Ergebnisse zu LinkWare
Verfügbar für alle typischen Steckertypen
CertiFiber®Pro ist ein ideales Gerät für die anspruchsvollsten Testbedingungen und ist langlebig und weit verbreitet.
Das optische Multimeter von FLuke wird zur Inspektion von Glasfasersystemen, zur Fehlerdiagnose und zur Messung von optischem Verlust und Leistung verwendet. Es kann für die Installation und Wartung von Glasfasern in Rechenzentren und Unternehmen verwendet werden und ist ein unverzichtbares Testgerät für Ingenieure.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
20.986,00 € (exkl. MwSt.)
24.973,34 € (inkl. MwSt.)