Die SimpliFiber Pro LED-Multimode-Laserquelle behält die grundlegende Vier-Tasten-Funktionen der SimpliFiber-Serie bei und enthält zusätzliche Funktionen, die das Fasertesten vereinfachen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Fluke Networks SFMULTIMODESOURCE Optische Handheld-Lichtquelle (850/1300nm) mit 2,5mm SC/UPC Stecker
SimpliFiber® Pro Multimode Handheld-Lichtquelle
1300nm 135nm (typisch)
Merkmale
Automatische Ausschaltfunktion
Kompakte ergonomische Form
40 Akkulaufzeit für mehrere Stundenhe
SFSINGLEMODESOURCE ist ein ideales Gerät für die anspruchsvollsten Testbedingungen und ist langlebig und weit verbreitet ist. Es verfügt über Multifunktionstaste, kann leicht in komplexen Umgebungen verwendet werden. Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung.
Videos
SimpliFiber® Pro Multimode Handheld-Lichtquelle
Die SimpliFiber Pro LED-Multimode-Laserquelle behält die grundlegende Vier-Tasten-Funktionen der SimpliFiber-Serie bei und enthält zusätzliche Funktionen, die das Fasertesten vereinfachen.
1300nm 135nm (typisch)
Automatische Ausschaltfunktion
Kompakte ergonomische Form
40 Akkulaufzeit für mehrere Stundenhe
SFSINGLEMODESOURCE ist ein ideales Gerät für die anspruchsvollsten Testbedingungen und ist langlebig und weit verbreitet ist. Es verfügt über Multifunktionstaste, kann leicht in komplexen Umgebungen verwendet werden. Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.798,00 € (exkl. MwSt.)
2.139,62 € (inkl. MwSt.)