Die SimpliFiber Pro Singlemode-Laserquelle behält die grundlegende Vier-Tasten-Funktionen der SimpliFiber-Serie bei und enthält zusätzliche Funktionen, die das Fasertesten vereinfachen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Fluke Networks SFSINGLEMODESOURCE Optische Handheld-Lichtquelle (1310/1550nm) mit 2,5mm SC/UPC Stecker
SimpliFiber® Pro Singlemode Handheld-Lightquelle
1550nm 3nm (maximal)
Merkmale
Automatische Ausschaltfunktion
Kompakte ergonomische Form
40 Akkulaufzeit für mehrere Stundenhe
SFSINGLEMODESOURCE ist ein ideales Gerät für die anspruchsvollsten Testbedingungen und ist langlebig und weit verbreitet ist. Es verfügt über Multifunktionstaste, kann leicht in komplexen Umgebungen verwendet werden. Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung.
SimpliFiber® Pro Singlemode Handheld-Lightquelle
Die SimpliFiber Pro Singlemode-Laserquelle behält die grundlegende Vier-Tasten-Funktionen der SimpliFiber-Serie bei und enthält zusätzliche Funktionen, die das Fasertesten vereinfachen.
1550nm 3nm (maximal)
Automatische Ausschaltfunktion
Kompakte ergonomische Form
40 Akkulaufzeit für mehrere Stundenhe
SFSINGLEMODESOURCE ist ein ideales Gerät für die anspruchsvollsten Testbedingungen und ist langlebig und weit verbreitet ist. Es verfügt über Multifunktionstaste, kann leicht in komplexen Umgebungen verwendet werden. Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3.497,00 € (exkl. MwSt.)
4.161,43 € (inkl. MwSt.)