FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.

Cat6 Verlegekabel, UL gelistet, 23AWG, Blanker reiner Kupfervolldraht, 550MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMR, Grün, 305m

Bestseller #123969
Bestseller #123969

Blankes Volldrahtkabel PVC 1G Innenbereich

239,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPPVC
284,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPPVC
215 verkauft
55 Bewertungen
8 Fragen
4 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 24. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
210,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat6 Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 23AWG Blanker reiner Kupfervolldraht, 550MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMR (Grün)

Als nächste Generation des Standard-Cat5e-Kabels ist das ein Cat6-Netzwerkkabel mit 4 verdrillten Adernpaaren, das mit bis zu 550MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Es kann auch eine Geschwindigkeit von 10G bei einer Übertragungsentfernung von 30 bis 40m bieten. Dieses Kabel eignet sich perfekt für alle Installationen fortschrittlicher Netzwerke.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Typ der Abschirmung
UTP
Kabelmantel
PVC CMR
Kabellänge
305m(1000ft)
Bezugsbandbreite
550MHz
Unterstützung von Datenraten
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
23AWG
Kabelfarbe
Grün
Leitungstyp
Blanker reiner Kupfervolldraht
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Leitungsdurchmesser (mm)
0.565 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.2 ± 0.4
Maximale Spannung bei der Installation (N)
110
Biegeradius (mm)
26,4
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-10 bis +50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Innovative Technologie für höchste Leistung und Stabilität
So wählen Sie CM-, CMR- und CMP-Kabel aus

Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.

Zuverlässige Qualität und benutzerfreundliches Design
Einfache Installation mit RJ45-Steckern und werkzeuglosem Keystone-Buchsen

Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat6 Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 23AWG Blanker reiner Kupfervolldraht, 550MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMR (Grün)

Als nächste Generation des Standard-Cat5e-Kabels ist das ein Cat6-Netzwerkkabel mit 4 verdrillten Adernpaaren, das mit bis zu 550MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Es kann auch eine Geschwindigkeit von 10G bei einer Übertragungsentfernung von 30 bis 40m bieten. Dieses Kabel eignet sich perfekt für alle Installationen fortschrittlicher Netzwerke.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Typ der Abschirmung
UTP
Kabelmantel
PVC CMR
Kabellänge
305m(1000ft)
Bezugsbandbreite
550MHz
Unterstützung von Datenraten
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
23AWG
Kabelfarbe
Grün
Leitungstyp
Blanker reiner Kupfervolldraht
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Leitungsdurchmesser (mm)
0.565 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.2 ± 0.4
Maximale Spannung bei der Installation (N)
110
Biegeradius (mm)
26,4
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-10 bis +50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Innovative Technologie für höchste Leistung und Stabilität
So wählen Sie CM-, CMR- und CMP-Kabel aus

Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.

Zuverlässige Qualität und benutzerfreundliches Design
Einfache Installation mit RJ45-Steckern und werkzeuglosem Keystone-Buchsen

Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

239,00 € (exkl. MwSt.)

284,41 € (inkl. MwSt.)

4 Stk. unterwegs