FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 123963.
 Dieses Bild handelt von 123963.
 Dieses Bild handelt von 123963-3.
 Dieses Bild handelt von 123963-4.
 Dieses Bild handelt von 123963.
 Dieses Bild handelt von 123963.
 Dieses Bild handelt von 123963.
 Dieses Bild handelt von 123963-3.
 Dieses Bild handelt von 123963-4.
 Dieses Bild handelt von 123963.

Cat5e Verlegekabel, UL gelistet, 26AWG, Blanke reine Kupferlitze, 350MHz, Abgeschirmt (F/UTP), PVC CM, Blau, 305m

#123963
#123963

Blankes Litzenkabel PVC 1G Innenbereich

179,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C5EFTPPVC
213,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C5EFTPPVC
34 verkauft
3 Bewertungen
8 Fragen
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Mai., 2024
8 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat5e Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 26AWG Blanke reine Kupferlitze, 350MHz, Abgeschirmt (F/UTP), PVC CM (Blau)

Das Cat5e-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 350MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 5e
Typ der Abschirmung
F/UTP
Kabelmantel
PVC CM
Kabellänge
305m(1000ft)
Bezugsbandbreite
350MHz
Unterstützung von Datenraten
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
26AWG
Kabelfarbe
Blau
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Leitungsdurchmesser (mm)
0.480 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
5.3 ± 0.4
Maximale Spannung bei der Installation (N)
70
Biegeradius (mm)
22.8
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-10 bis +50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Innovative Technologie für höchste Leistung und Stabilität
So wählen Sie CM-, CMR- und CMP-Kabel aus

Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.

Zuverlässige Qualität und benutzerfreundliches Design
Einfache Installation mit RJ45-Steckern und werkzeuglosem Keystone-Buchsen

Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat5e Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 26AWG Blanke reine Kupferlitze, 350MHz, Abgeschirmt (F/UTP), PVC CM (Blau)

Das Cat5e-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 350MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 5e
Typ der Abschirmung
F/UTP
Kabelmantel
PVC CM
Kabellänge
305m(1000ft)
Bezugsbandbreite
350MHz
Unterstützung von Datenraten
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
26AWG
Kabelfarbe
Blau
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Leitungsdurchmesser (mm)
0.480 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
5.3 ± 0.4
Maximale Spannung bei der Installation (N)
70
Biegeradius (mm)
22.8
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-10 bis +50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Innovative Technologie für höchste Leistung und Stabilität
So wählen Sie CM-, CMR- und CMP-Kabel aus

Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.

Zuverlässige Qualität und benutzerfreundliches Design
Einfache Installation mit RJ45-Steckern und werkzeuglosem Keystone-Buchsen

Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

179,00 € (exkl. MwSt.)

213,01 € (inkl. MwSt.)

1 Stk. im DE-Lager
8 Stk. im Global-Lager