Das Cat5e-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 350MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat5e Verlegekabel, UL gelistet, 24AWG, Blanker reiner Kupfervolldraht, 350MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMR, Gelb, 305m
Cat5e Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 24AWG Blanker reiner Kupfervolldraht, 350MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMR (Gelb)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.
Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.
Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Cat5e Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 24AWG Blanker reiner Kupfervolldraht, 350MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMR (Gelb)
Das Cat5e-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 350MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.
Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.
Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
169,00 € (exkl. MwSt.)
201,11 € (inkl. MwSt.)