FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 123944.
 Dieses Bild handelt von 123944.
 Dieses Bild handelt von 123944-3.
 Dieses Bild handelt von 123944-4.
 Dieses Bild handelt von 123944.
 Dieses Bild handelt von 123944.
 Dieses Bild handelt von 123944.
 Dieses Bild handelt von 123944-3.
 Dieses Bild handelt von 123944-4.
 Dieses Bild handelt von 123944.

Cat5e Verlegekabel, UL gelistet, 24AWG, Blanker reiner Kupfervolldraht, 350MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMP, Schwarz, 305m

#123944
#123944

Blankes Volldrahtkabel PVC 1G Innenbereich

299,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C5EUTPPVC
355,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C5EUTPPVC
25 verkauft
3 Bewertungen
8 Fragen
Farbe:
7 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Mai., 2024
12 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat5e Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 24AWG Blanker reiner Kupfervolldraht, 350MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMP (Schwarz)

Das Cat5e-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 350MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 5e
Typ der Abschirmung
UTP
Kabelmantel
PVC CMP
Kabellänge
305m(1000ft)
Bezugsbandbreite
350MHz
Unterstützung von Datenraten
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
24AWG
Kabelfarbe
Schwarz
Leitungstyp
Blanker reiner Kupfervolldraht
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Leitungsdurchmesser (mm)
0.500 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
5.0 ± 0.4
Maximale Spannung bei der Installation (N)
70
Biegeradius (mm)
20.4
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-10 bis +50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Innovative Technologie für höchste Leistung und Stabilität
So wählen Sie CM-, CMR- und CMP-Kabel aus

Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.

Zuverlässige Qualität und benutzerfreundliches Design
Einfache Installation mit RJ45-Steckern und werkzeuglosem Keystone-Buchsen

Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat5e Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 24AWG Blanker reiner Kupfervolldraht, 350MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMP (Schwarz)

Das Cat5e-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 350MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 5e
Typ der Abschirmung
UTP
Kabelmantel
PVC CMP
Kabellänge
305m(1000ft)
Bezugsbandbreite
350MHz
Unterstützung von Datenraten
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
24AWG
Kabelfarbe
Schwarz
Leitungstyp
Blanker reiner Kupfervolldraht
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Leitungsdurchmesser (mm)
0.500 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
5.0 ± 0.4
Maximale Spannung bei der Installation (N)
70
Biegeradius (mm)
20.4
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-10 bis +50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Innovative Technologie für höchste Leistung und Stabilität
So wählen Sie CM-, CMR- und CMP-Kabel aus

Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.

Zuverlässige Qualität und benutzerfreundliches Design
Einfache Installation mit RJ45-Steckern und werkzeuglosem Keystone-Buchsen

Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

299,00 € (exkl. MwSt.)

355,81 € (inkl. MwSt.)

7 Stk. im DE-Lager
12 Stk. im Global-Lager