Die Intel kompatiblen SFP+ aktiven optischen Kabel sind Direktverbindungsfaserkonfektionen mit SFP+ Stecker und werden über Multimode-Faser(MMF) betrieben. Das AOC ist konform mit dem Standard SFF-8431 MSA. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und ist geeignet für 10Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und über benachbarte Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Intel Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft)
Intel kompatibles 10G SFP+ AOC (20 Meter, SFP+ auf SFP+)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Intel kompatibles 10G SFP+ AOC (20 Meter, SFP+ auf SFP+)
Die Intel kompatiblen SFP+ aktiven optischen Kabel sind Direktverbindungsfaserkonfektionen mit SFP+ Stecker und werden über Multimode-Faser(MMF) betrieben. Das AOC ist konform mit dem Standard SFF-8431 MSA. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und ist geeignet für 10Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und über benachbarte Racks.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
37,00 € (exkl. MwSt.)
44,03 € (inkl. MwSt.)