Das Hot-Swap-fähige AC-Leistungsmodul PSM-C70WAC ist für die Kompatibilität mit Ethernet-Switches S3910-24TS und S3910-48TS ausgelegt. Es kann ohne Systemausfall im laufenden Betrieb ausgetauscht werden und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb für eine kostengünstige und einfache Lösung des Problems eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Hot-Swap-fähiges Wechselstrommodul AC, 70W, für S3910-24TS, S3910-48TS
Hot-Swap-fähiges AC-Stromversorgungsmodul 70W, für S3910-24TS, S3910-48TS
Merkmale
Hot-Swap-fähiges AC-Stromversorgungsmodul 70W, für S3910-24TS, S3910-48TS
Das Hot-Swap-fähige AC-Leistungsmodul PSM-C70WAC ist für die Kompatibilität mit Ethernet-Switches S3910-24TS und S3910-48TS ausgelegt. Es kann ohne Systemausfall im laufenden Betrieb ausgetauscht werden und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb für eine kostengünstige und einfache Lösung des Problems eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
149,00 € (exkl. MwSt.)
177,31 € (inkl. MwSt.)