Das Hot-Swap-fähige AC-Netzteilmodul PSM-C515WACP ist so konzipiert, dass es mit S5860-24XB-U-Ethernet-Switches kompatibel ist. Es kann ohne Systemausfallzeiten im laufenden Betrieb ausgetauscht und ersetzt werden und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb, was eine kostengünstige und einfache Lösung für das Problem eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches darstellt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Hot-Swap-fähiges AC-Leistungsmodul, 515W, für S5860-24XB-U
Hot-Swap-fähiges AC-Leistungsmodul, 515W, für S5860-24XB-U
Merkmale
Das AC-Netzteilmodul PSM-C515WACP ist mit dem Ethernet-Switch S5860-24XB-U kompatibel.
Die 1+1 Hot-Swap-fähigen AC-Netzteilmodule ermöglichen den Benutzern die Installation, ohne den Switch auszuschalten oder die Switching-Funktion zu unterbrechen.
Hot-Swap-fähiges AC-Leistungsmodul, 515W, für S5860-24XB-U
Das Hot-Swap-fähige AC-Netzteilmodul PSM-C515WACP ist so konzipiert, dass es mit S5860-24XB-U-Ethernet-Switches kompatibel ist. Es kann ohne Systemausfallzeiten im laufenden Betrieb ausgetauscht und ersetzt werden und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb, was eine kostengünstige und einfache Lösung für das Problem eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches darstellt.
Das AC-Netzteilmodul PSM-C515WACP ist mit dem Ethernet-Switch S5860-24XB-U kompatibel.
Die 1+1 Hot-Swap-fähigen AC-Netzteilmodule ermöglichen den Benutzern die Installation, ohne den Switch auszuschalten oder die Switching-Funktion zu unterbrechen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
339,00 € (exkl. MwSt.)
403,41 € (inkl. MwSt.)