Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren Lichtverluste und erfüllen problemlos Ihre vielfältigen Verkabelungsanforderungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
15m (49ft) FC UPC to FC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable
Merkmale
20/10D Min. Biegeradius
Biegeunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einsetzen.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren Lichtverluste und erfüllen problemlos Ihre vielfältigen Verkabelungsanforderungen.
20/10D Min. Biegeradius
Biegeunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einsetzen.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
17,00 € (exkl. MwSt.)
20,23 € (inkl. MwSt.)