Was ist ein Ethernet-Kabel und warum wird es verwendet?
Ethernet ist eine Internettechnologie, die die Verbindung zwischen verschiedenen Geräten in einem Netzwerk ermöglicht. Ein Ethernet-Kabel, das auch als Netzwerkkabel bezeichnet wird, ist ein Kabeltyp, der für die Verbindung von Computern, Routern, Switches und anderen Geräten in einem Local Area Network (LAN) verwendet wird. Durch Einstecken dieses Kabels können Daten direkt zwischen den angeschlossenen Geräten über eine eindeutige Sprache, das so genannte Protokoll, übertragen werden.