中性(Generic)兼容 50GBASE-LR QSFP28 光模块通过 LC 双工连接器在 OS2 单模 上支持长达 10 公里的链路长度。内置数字诊断监控 (DDM) 允许通过 I2C 接口访问实时操作参数。 该光模块符合 QSFP28 MSA、SFF-8636 和 SFF-8679 标准,适用于 50GBASE 以太网和5G 网络中/回程应用。
注意:飞速(FS)的产品编号已从QSFP28-LR-50G更改为QSFP-LR-50G,但产品本身没有变化。只有飞速(FS)的产品编号发生了变化。
单击打开
中性(Generic)兼容50GBASE-LR QSFP28光模块 1310nm 10km
#97237
#97237
¥6,089.00
FS P/N: QSFP-LR-50GFS P/N: QSFP-LR-50G
51 销量
3 评价
5 问答
可提前预购, 预计 2024年5月27日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
中性(Generic)兼容 50GBASE-LR QSFP28 PAM4 光模块 (单模,1310nm,10km,LC,DOM)
规格参数
兼容型号名
QSFP-LR-50G
品牌
飞速(FS)
封装类型
QSFP28
传输速率
53.125Gbps
波长
1310nm
最远传输距离
10km
接口
LC 双工
调制方式
PAM4
发射器类型
DFB
接收器类型
PIN
光纤类型
单模
数据诊断(DDM/DOM)
是
发射光功率
-4.5~4.2dBm
接收灵敏度
<-8.4dBm
功耗
<3.5W
商业温度
0~70°C
协议
MSA
应用
50G以太网、5G中/回传网络
质量检测
光模块品控体系 Learn more
特征概述
通过50GQSFP28提供快速5G连接
使用50GQSFP28中程和回程可使5G网络架构受益,满足5G承载的高带宽和低成本需求。
Broadcom芯片
传输稳定
<3.5W
低功耗
50Gbps
高速率
产品介绍
中性(Generic)兼容 50GBASE-LR QSFP28 PAM4 光模块 (单模,1310nm,10km,LC,DOM)
中性(Generic)兼容 50GBASE-LR QSFP28 光模块通过 LC 双工连接器在 OS2 单模 上支持长达 10 公里的链路长度。内置数字诊断监控 (DDM) 允许通过 I2C 接口访问实时操作参数。 该光模块符合 QSFP28 MSA、SFF-8636 和 SFF-8679 标准,适用于 50GBASE 以太网和5G 网络中/回程应用。
注意:飞速(FS)的产品编号已从QSFP28-LR-50G更改为QSFP-LR-50G,但产品本身没有变化。只有飞速(FS)的产品编号发生了变化。
规格参数
兼容型号名
QSFP-LR-50G
品牌
飞速(FS)
封装类型
QSFP28
传输速率
53.125Gbps
波长
1310nm
最远传输距离
10km
接口
LC 双工
调制方式
PAM4
发射器类型
DFB
接收器类型
PIN
光纤类型
单模
数据诊断(DDM/DOM)
是
发射光功率
-4.5~4.2dBm
接收灵敏度
<-8.4dBm
功耗
<3.5W
商业温度
0~70°C
协议
MSA
应用
50G以太网、5G中/回传网络
质量检测
光模块品控体系 Learn more
特征概述
通过50GQSFP28提供快速5G连接
使用50GQSFP28中程和回程可使5G网络架构受益,满足5G承载的高带宽和低成本需求。
Broadcom芯片
传输稳定
<3.5W
低功耗
50Gbps
高速率
用户提问
用户评价
资源下载
¥6,089.00
可提前预购