英特尔(Intel)兼容 SFP-2GSR-85 2G光纤通道 SFP光模块,通过LC连接器,使用850nm的波长,在多模光纤上支持最长300m的链路长度。
单击打开
英特尔(Intel)兼容TXN31111 2G SFP光模块 850nm 300m
#15428
#15428
¥425.00
FS P/N: SFP-2GSR-85FS P/N: SFP-2GSR-85
3.2K 销量
9 评价
2 问答
可提前预购, 预计 2024年5月27日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
用户提问
用户评价
资源下载
英特尔(Intel)兼容 SFP-2GSR-85 2G光纤通道 SFP 光模块 (多模, 850nm, 300m, LC, DOM)
规格参数
兼容型号名
SFP-2GSR-85
品牌
FS
封装类型
SFP
传输速率
2.67Gbps
波长
850nm
最远传输距离
300m @ 2.67Gbps
接口
LC双工
激光器类型
VCSEL 850nm
光纤类型
多模
数字诊断(DOM)
是
发射光功率
-9.5 ~ - 3dBm
接收灵敏度
< -17dBm
商业温度
0~70°C (32~158°F)
协议
MSA
质量检测
光模块品控体系 Learn more
产品介绍
英特尔(Intel)兼容 SFP-2GSR-85 2G光纤通道 SFP 光模块 (多模, 850nm, 300m, LC, DOM)
英特尔(Intel)兼容 SFP-2GSR-85 2G光纤通道 SFP光模块,通过LC连接器,使用850nm的波长,在多模光纤上支持最长300m的链路长度。
规格参数
兼容型号名
SFP-2GSR-85
品牌
FS
封装类型
SFP
传输速率
2.67Gbps
波长
850nm
最远传输距离
300m @ 2.67Gbps
接口
LC双工
激光器类型
VCSEL 850nm
光纤类型
多模
数字诊断(DOM)
是
发射光功率
-9.5 ~ - 3dBm
接收灵敏度
< -17dBm
商业温度
0~70°C (32~158°F)
协议
MSA
质量检测
光模块品控体系 Learn more
用户提问
用户评价
资源下载
¥425.00
可提前预购