S3410-10TF-P 10ポートマネージドPoE+スイッチには、10x10/100/1000BASE-Tポートと2x1Gb SFP+アップリンクを搭載しています。8xRJ45ポートはIEEE 802.3af PoEとIEEE802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)の両方をサポートして、接続されたIP電話、ワイヤレスアクセスポイント、または他の標準準拠のPoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスに電力を供給します。このアクセススイッチは、小規模なオープンオフィスの展開や商用アプリケーション向けのコンパクトで費対用効果の高いソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S3410-10TF-P、10ポート ギガビットイーサネットL2+PoE+スイッチ(8x PoE+ポート@125W、2x 1Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ、ファンレス)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
10ポート ギガビットイーサネット ファンレスマネージド PoE+スイッチ 8xPoE+ポートと2x1Gb SFPアップリンク付き 125W
ソフトウェアスポットライト
IEEE 802.3af/at PoEをサポート
静的ルーティング、RIP、OSPFなど、さまざまなルーティングプロトコルをサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)
高速リンク検出プロトコル(RLDP)をサポート
高速イーサネットアップリンクプロトコル(REUP)をサポート
最大10kVの雷に対する防御可能
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
ERPSをサポート
STP/RSTP/MSTPをサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
Support LLDP (802.1ab)
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
ARPスプーフィング攻撃対策をサポート
各種DDoS攻撃への積極的な防御をサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
DHCPスヌーピングをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
接続ソリューション
特徴
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店などの支店を持つ業界に適しています。
音声VLANにより、VoIPはデータVLANからのすべてのブロードキャストやその他のトラフィックと競合する必要がなくなり、データVLANが優先的に送信され、パケット損失と遅延が軽減されます。
STPよりも高速にループブロックとリンク回復を実装し、あらゆるネットワークに冗長性とアップタイム保護を効果的に追加することができます。
DHCP(Dynamic Host Configure Protocol)はIPアドレスを動的に割り当て、IPアドレス管理を簡素化し、管理時間をさらに節約します。
SSHはキーログイン機能を使用してネットワークデータを暗号化および検証し、ネットワークデバイスへの安全なリモートアクセス接続を提供し、ユーザーのネットワークサービスの開発を効果的に保証します。
RJ45ポート | 10x 100/1000M | 24x 100/1000M | 48x 100/1000M | 48x 100/1000M | 24x 100M/1000M /2.5G/5G/10G-T |
ファイバポート | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP (2コンボ) 2x 10G SFP+ | 2x 1G SFP (2コンボ) 2x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+, 4x 25G SFP28 |
PoEポート | 8 PoE/4 PoE+ | 24x PoE+ | 48 PoE/24 PoE+ | 48 PoE/24 PoE+ | 24 PoE+/8 PoE++ |
PoEバジェット | 125W | 740W | 740W | 740W | 740W |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 |
スタッキング | — | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大8ユニット | 最大2ユニット |
電源 | 1内蔵 | 1+1冗長ホットスワップ対応 | 1+1冗長ホットスワップ対応 | 1+1冗長ホットスワップ対応 | 1+1冗長ホットスワップ対応 |
ファン | ファンレス | 2内蔵スマートファン | 2内蔵スマートファン | 3内蔵スマートファン | 2+1 ホットスワップ対応スマートファン |
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | |||||
高度なセキュリティ |
ビデオ
10ポート ギガビットイーサネット ファンレスマネージド PoE+スイッチ 8xPoE+ポートと2x1Gb SFPアップリンク付き 125W
S3410-10TF-P 10ポートマネージドPoE+スイッチには、10x10/100/1000BASE-Tポートと2x1Gb SFP+アップリンクを搭載しています。8xRJ45ポートはIEEE 802.3af PoEとIEEE802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)の両方をサポートして、接続されたIP電話、ワイヤレスアクセスポイント、または他の標準準拠のPoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスに電力を供給します。このアクセススイッチは、小規模なオープンオフィスの展開や商用アプリケーション向けのコンパクトで費対用効果の高いソリューションを提供します。
ソフトウェアスポットライト
IEEE 802.3af/at PoEをサポート
静的ルーティング、RIP、OSPFなど、さまざまなルーティングプロトコルをサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)
高速リンク検出プロトコル(RLDP)をサポート
高速イーサネットアップリンクプロトコル(REUP)をサポート
最大10kVの雷に対する防御可能
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
ERPSをサポート
STP/RSTP/MSTPをサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
Support LLDP (802.1ab)
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
ARPスプーフィング攻撃対策をサポート
各種DDoS攻撃への積極的な防御をサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
DHCPスヌーピングをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店などの支店を持つ業界に適しています。
音声VLANにより、VoIPはデータVLANからのすべてのブロードキャストやその他のトラフィックと競合する必要がなくなり、データVLANが優先的に送信され、パケット損失と遅延が軽減されます。
STPよりも高速にループブロックとリンク回復を実装し、あらゆるネットワークに冗長性とアップタイム保護を効果的に追加することができます。
DHCP(Dynamic Host Configure Protocol)はIPアドレスを動的に割り当て、IPアドレス管理を簡素化し、管理時間をさらに節約します。
SSHはキーログイン機能を使用してネットワークデータを暗号化および検証し、ネットワークデバイスへの安全なリモートアクセス接続を提供し、ユーザーのネットワークサービスの開発を効果的に保証します。
RJ45ポート | 10x 100/1000M | 24x 100/1000M | 48x 100/1000M | 48x 100/1000M | 24x 100M/1000M /2.5G/5G/10G-T |
ファイバポート | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP (2コンボ) 2x 10G SFP+ | 2x 1G SFP (2コンボ) 2x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+, 4x 25G SFP28 |
PoEポート | 8 PoE/4 PoE+ | 24x PoE+ | 48 PoE/24 PoE+ | 48 PoE/24 PoE+ | 24 PoE+/8 PoE++ |
PoEバジェット | 125W | 740W | 740W | 740W | 740W |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 |
スタッキング | — | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大8ユニット | 最大2ユニット |
電源 | 1内蔵 | 1+1冗長ホットスワップ対応 | 1+1冗長ホットスワップ対応 | 1+1冗長ホットスワップ対応 | 1+1冗長ホットスワップ対応 |
ファン | ファンレス | 2内蔵スマートファン | 2内蔵スマートファン | 3内蔵スマートファン | 2+1 ホットスワップ対応スマートファン |
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | |||||
高度なセキュリティ |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
47,389円 (税込)