S5810-48TS-Pスイッチは、IEEE 802.3af/atプロトコルに対応した48個のマルチ10/100/1000Mbps PoEポートと、4個の1G/10Gアップリンクポートを搭載しています。最大電力バジェットは、すべてのPoEポートで740W、単一のPoEポートではそれぞれ最大30Wとなっています。すべてのアップリンクは、最大8台までのS5810シリーズスイッチの組み合わせを、単一のデバイスとしてシームレスに相互接続し、管理することができます。本スイッチは、最先端のBroadcom社製チップを採用し、176Gbpsのスイッチング容量と132Mppsのフォワーディングレートを実現しています。また、ホットスワップ対応の冗長電源と可変速度軸流ファンを搭載し、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現しています。S5810シリーズは、レイヤ3機能の強化、管理の簡素化、柔軟なIPv6機能、多様なマルチキャストプロトコルなどの高度な機能を備えており、大規模なキャンパスネットワークのアグリゲーションや、中小規模の企業ネットワークのコアとして最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5810-48TS-P、48ポート ギガビットイーサネットL3 PoE+スイッチ(48x PoE+ポート@740W、4× 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッキング対応、Broadcomチップ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポート ギガビット イーサネット L3マネージドPoE+スイッチ(48xPoE+ポート@740W、4x10Gb SFP+アップリンク付き、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
スタッキングをサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック
ユニキャストルーティング
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
イーサネットリング保護スイッチング(ERPS)(G.8032)をサポート
MPLS、DHCPサーバー、L2マルチキャスト機能をサポート
SFlowを使用した高度なネットワーク監視
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnetなどをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
ソースIPベースTelnetデバイスアクセスコントロールをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
Airwareはネットワーク・デバイスの管理を一元化し、ホテル・チェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店など、支店を持つ業種に適しています。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
RJ45ポート | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | — | 8x 1000BASE-T (8コンボ) | 48x 1000BASE-T |
SFPポート | — | 48x 1G SFP | 28x 1G SFP | — |
SFP+ポート | 4x 1G/10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 8x 10G SFP+ |
PoEポート | 48x 10/100/1000Mbps PoEポート | — | — | 48x PoE/24x PoE+ @740W |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 |
ハードウェアのスタッキング | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大4ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | ||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | ||||
高度なセキュリティ |
А***в
Russian Federation
И***й
Russian Federation
J***w
United States