FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3910-48TSに関するものです。
01:23
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TSに関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。
この写真はS3910-48TS主多图に関するものです。

S3910-48TS、48ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(48x ギガビットRJ45、4× 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)

Hot #108714
Hot #108714

Broadcom スタッキング Airwareクラウド

142,497円 (税抜)
FS P/N: S3910-48TS
156,747円 (税込)
FS P/N: S3910-48TS
3K 販売数
25 レビュー
65 Q&A
日本倉庫10点在庫あり、配達予定日2024年05月23日木曜日
グローバル倉庫118点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
50 点仕入れ中、配達予定日2024年06月07日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

48ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブル、Broadcomチップ)

S3910-48TSギガビットレイヤ2+スタッカブルマネージドスイッチは、48x 10/100/1000BASE-Tと4x10Gb SFP+アップリンクを備えており、腐食、ほこり、湿気に強く、0℃ ~ 50℃の温度範囲で動作可能の同時に、6KVの避雷保護をサポートするために、複雑な環境での設置に最適です。1+1ホットスワップ可能なデュアル電源装置を備えた48ポートギガビットマネージドスイッチは、4ユニットの物理スタッキングをサポートし、ネットワーク容量の冗長、シンプルな管理、および復元機能を提供します。さらに、Broadcom BCM56150スイッチチップを使用することで、S3910-48TSは176Gbpsのスイッチング容量と132Mppsの転送レートを提供して、より高いネットワークパフォーマンスを実現できます。また、IPv4/IPv6をサポートし、豊富なレイヤ3ルーティング機能(静的ルーティング、OSPF、RIP、RIPngなど)を備えているため、多様なネットワーク需要に柔軟に対応することができます。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
ジャンボフレーム
9216
スタッキング可能
最大4ユニット
MACアドレス
16K
スイッチング容量
176 Gbps
ARPテーブル
1,000
転送レート
132 Mpps
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz、2A
SDRAM
512MB
最大消費電力
48W
フラッシュメモリー
256MB
ラックスペース
1U
パケットバッファ
1.5MB
寸法(HxWxD)
1.72''x17.32''x13.68'' (43.6x440x347.6mm)
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
ファン数
1 内蔵
取り付け方法
デスクトップまたはラックマウントまたは壁掛け
エアフロー
Right-to-Left
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

中・大規模キャンパス向け10Gネットワークソリューション
Airwareに基づく小売ネットワークソリューション
もっと見る
中・大規模キャンパス向け10Gネットワークソリューション
製品を見る
Airwareに基づく小売ネットワークソリューション
製品を見る
冗長性のためのスタック
製品を見る
10G相互接続
製品を見る

特徴

BCM56150デュアルチップ構造で高速ネットワーク体験を実現
キーデバイスの高集積化により、製品の故障率を下げ、信頼性を向上させることができます。
BCM56150
Broadcomチップ
176 Gbps
スイッチング容量
132 Mpps
転送レート
1.64μs
遅延
クラウドプラットフォームで拠点ネットワークの一元管理を実現

Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店などの支店を持つ業界に適しています。

ホットスワップ対応冗長電源と内蔵スマートファン

PSUはシステムをシャットダウンせずに取り外すことができ、効率的なファン冷却により動作ノイズが低減され、システムの安定性が向上します。

スケーラブルな成長を簡素化する高性能スタッキング
最大S3910-48TSスイッチのスタッキングを可能にし、拡張性と管理の簡素化を実現します。
スタッキングポート
4
スタッキング距離
1M (最大)
スタッキング帯域幅
160 Gbps
CPUセキュリティ機能でネットワークを保護

CPUに送信されるデータトラフィックを分類し、キューの優先順位に従ってトラフィックを処理し、必要に応じて帯域幅レートを制限して、不正なトラフィック占有からCPUを保護します。

柔軟な管理オプション
CLIと使いやすいWeb GUIをサポートする革新的な設計により、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の取り外しや交換が不要になります。
管理
WEB、CLI、Telnet、SSH
モニタリング
SNMP、sFlow、Syslog
Airwareクラウドベースのネットワーク、1つのコントロールセンター
コストと時間を削減するために1つの中央の場所から24時間365日を構成と管理することができます。
いつでもどこでも管理
ビジュアル監視
プライバシー保護
RJ45ポート
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8コンボ)
SFPポート
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ポート
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
ハードウェアのスタッキング
最大4ユニット
最大4ユニット
最大4ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
1+1ホットスワップ対応電源
yesyes
yesyesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyesyes
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS)
yesyesyes
高度なセキュリティ
yesyesyesyesyesyes
仕様一覧

48ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブル、Broadcomチップ)

S3910-48TSギガビットレイヤ2+スタッカブルマネージドスイッチは、48x 10/100/1000BASE-Tと4x10Gb SFP+アップリンクを備えており、腐食、ほこり、湿気に強く、0℃ ~ 50℃の温度範囲で動作可能の同時に、6KVの避雷保護をサポートするために、複雑な環境での設置に最適です。1+1ホットスワップ可能なデュアル電源装置を備えた48ポートギガビットマネージドスイッチは、4ユニットの物理スタッキングをサポートし、ネットワーク容量の冗長、シンプルな管理、および復元機能を提供します。さらに、Broadcom BCM56150スイッチチップを使用することで、S3910-48TSは176Gbpsのスイッチング容量と132Mppsの転送レートを提供して、より高いネットワークパフォーマンスを実現できます。また、IPv4/IPv6をサポートし、豊富なレイヤ3ルーティング機能(静的ルーティング、OSPF、RIP、RIPngなど)を備えているため、多様なネットワーク需要に柔軟に対応することができます。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
ジャンボフレーム
9216
スタッキング可能
最大4ユニット
MACアドレス
16K
スイッチング容量
176 Gbps
ARPテーブル
1,000
転送レート
132 Mpps
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz、2A
SDRAM
512MB
最大消費電力
48W
フラッシュメモリー
256MB
ラックスペース
1U
パケットバッファ
1.5MB
寸法(HxWxD)
1.72''x17.32''x13.68'' (43.6x440x347.6mm)
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
ファン数
1 内蔵
取り付け方法
デスクトップまたはラックマウントまたは壁掛け
エアフロー
Right-to-Left
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
中・大規模キャンパス向け10Gネットワークソリューション
Airwareに基づく小売ネットワークソリューション
もっと見る
中・大規模キャンパス向け10Gネットワークソリューション
製品を見る
Airwareに基づく小売ネットワークソリューション
製品を見る
冗長性のためのスタック
製品を見る
10G相互接続
製品を見る
特徴
BCM56150デュアルチップ構造で高速ネットワーク体験を実現
キーデバイスの高集積化により、製品の故障率を下げ、信頼性を向上させることができます。
BCM56150
Broadcomチップ
176 Gbps
スイッチング容量
132 Mpps
転送レート
1.64μs
遅延
クラウドプラットフォームで拠点ネットワークの一元管理を実現

Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店などの支店を持つ業界に適しています。

ホットスワップ対応冗長電源と内蔵スマートファン

PSUはシステムをシャットダウンせずに取り外すことができ、効率的なファン冷却により動作ノイズが低減され、システムの安定性が向上します。

スケーラブルな成長を簡素化する高性能スタッキング
最大S3910-48TSスイッチのスタッキングを可能にし、拡張性と管理の簡素化を実現します。
スタッキングポート
4
スタッキング距離
1M (最大)
スタッキング帯域幅
160 Gbps
CPUセキュリティ機能でネットワークを保護

CPUに送信されるデータトラフィックを分類し、キューの優先順位に従ってトラフィックを処理し、必要に応じて帯域幅レートを制限して、不正なトラフィック占有からCPUを保護します。

柔軟な管理オプション
CLIと使いやすいWeb GUIをサポートする革新的な設計により、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の取り外しや交換が不要になります。
管理
WEB、CLI、Telnet、SSH
モニタリング
SNMP、sFlow、Syslog
Airwareクラウドベースのネットワーク、1つのコントロールセンター
コストと時間を削減するために1つの中央の場所から24時間365日を構成と管理することができます。
いつでもどこでも管理
ビジュアル監視
プライバシー保護
RJ45ポート
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8コンボ)
SFPポート
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ポート
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
ハードウェアのスタッキング
最大4ユニット
最大4ユニット
最大4ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
1+1ホットスワップ対応電源
yesyes
yesyesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyesyes
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS)
yesyesyes
高度なセキュリティ
yesyesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

142,497円 (税抜)

156,747円 (税込)

日本倉庫10点在庫あり
グローバル倉庫118点在庫あり