S3910-24TFギガビットレイヤ2+スタッカブルマネージドスイッチは、24x 10/100/1000BASE-T および4x 1Gb SFPアップリンクを搭載し、腐食、埃、湿気に強く、0℃~50℃動作および6KV雷保護に対応する複雑な環境での導入に最適です。24ポートのギガビットマネージドスイッチは、4ユニットの仮想スタッキングをサポートし、冗長性、シンプルな管理、ネットワーク容量の回復力を実現します。さらに、Broadcom BCM56152スイッチチップにより、S3910-24TFは56Gbpsのスイッチング容量と42Mppsの転送レートを提供し、より高いネットワーク性能を実現します。さらに、IPv4/IPv6と豊富なレイヤ3ルーティング機能(静的ルーティング、OSPF、RIP、RIPngなど)をサポートしており、中小企業、企業、中規模市場、支店ネットワークにとって理想的なギガビットアクセスおよびアグリゲーションスイッチです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S3910-24TF、24ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(24x ギガビットRJ45、4x 1Gb SFPアップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ、ファンレス)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
24ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(24x ギガビットRJ45、4x 1Gb SFPアップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ、ファンレス)
ソフトウェアスポットライト
スタッキングリンクをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
静的ルーティング、RIP、OSPFなどの幅広いIPv4ルーティングプロトコルをサポート
802.1p/DSCP/TOSトラフィック分類をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
エネルギー効率の高いイーサネットをサポート(EEE)
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
ERPSをサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
3タプル バインディング(IPアドレス、MACアドレスおよびポート)をサポート
無効なMACアドレスのフィルタリング、ポートおよびMACベース802.1x認証、MAB認証をサポート
RADIUSおよびTACACS+をサポート
デバイスログイン管理のためAAA(IPv4/IPv6)をサポート
SSHおよびSSH V2.0をサポート
ARPスプーフィング対策をサポート
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店などの支店を持つ業界に適しています。
CPUに送信されるデータ トラフィックを分類し、キューの優先順位に従ってトラフィックを処理し、必要に応じて帯域幅レートを制限して、不正なトラフィック占有からCPUを保護します。
SNMP、CLI、WEB、SSH、その他の方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの保守とネットワーク管理を便利に行うための合理化されたエクスペリエンスを提供します。
RJ45ポート | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T(8コンボ) | — |
SFPポート | 4x 1G SFP | — | — | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ポート | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 | L3 |
ハードウェアのスタッキング | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高度なセキュリティ |
P***x
United States
E***r
United States