Cisco互換SFPモジュールは、LCコネクタ経由で850nmの波長を使用し、マルチモードファイバ(MMF)上で最大550mのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のCisco・スイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)等で使用できるよう個別にテストされています。br/> 低消費電力を特長とするホットスワップ対応1G SFPモジュールは、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)のギガビット・イーサネット通信リンク、エンタープライズLAN&SANネットワーク、データセンターLAN&SANネットワーク、その他の光リンクに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco GLC-SX-MM互換 1000BASE-SX SFPモジュール(850nm 550m DOM LC MMF)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Cisco互換 1000BASE-SX SFPモジュール(MMF、850nm、550m、LC、DOM)
275m@62.5/125µm OM1 MMF
220m@62.5/125µm FDDI MMF
製品スポットライト
低消費電力≤ 0.8w、省電力
2nsの標準値レイテンシ、MTBF≥ 1,000,000時間
-5℃ ~ 70℃動作温度範囲
ステンレス鋼材質、防食および塩水噴霧耐性がある
ほぼ全てのCisco機器と完全な互換性がある
1Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用される
インターネットサービスプロバイダー(ISP)、エンタープライズ/データセンターネットワークおよびその他の光接続に適す
クラス1レーザー安全準拠
クラスB EMC、IEC 61000-4-2帯電防止放電装置及びIEC61000-4-3耐放射線性を備える
IEEE 802.3ah-2004、IEEE 802.3z、SFF-8472、SFP MSA(INF-8074i)に準拠
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
低消費電力を特徴とするこのSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション向けに低消費電力でコスト効率の良いソリューションを提供します。
モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Cisco互換 1000BASE-SX SFPモジュール(MMF、850nm、550m、LC、DOM)
Cisco互換SFPモジュールは、LCコネクタ経由で850nmの波長を使用し、マルチモードファイバ(MMF)上で最大550mのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のCisco・スイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)等で使用できるよう個別にテストされています。br/> 低消費電力を特長とするホットスワップ対応1G SFPモジュールは、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)のギガビット・イーサネット通信リンク、エンタープライズLAN&SANネットワーク、データセンターLAN&SANネットワーク、その他の光リンクに最適です。
275m@62.5/125µm OM1 MMF
220m@62.5/125µm FDDI MMF
製品スポットライト
低消費電力≤ 0.8w、省電力
2nsの標準値レイテンシ、MTBF≥ 1,000,000時間
-5℃ ~ 70℃動作温度範囲
ステンレス鋼材質、防食および塩水噴霧耐性がある
ほぼ全てのCisco機器と完全な互換性がある
1Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用される
インターネットサービスプロバイダー(ISP)、エンタープライズ/データセンターネットワークおよびその他の光接続に適す
クラス1レーザー安全準拠
クラスB EMC、IEC 61000-4-2帯電防止放電装置及びIEC61000-4-3耐放射線性を備える
IEEE 802.3ah-2004、IEEE 802.3z、SFF-8472、SFP MSA(INF-8074i)に準拠
品質テストプログラム
低消費電力を特徴とするこのSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション向けに低消費電力でコスト効率の良いソリューションを提供します。
モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,110円 (税込)