40G QSFP+/10G SFP+アダプタ・コンバーター・モジュールは、QSFP+からSFP+フォームファクターへの変換を提供します。このモジュールはIEEE 802.3bj、IEEE-802.3、SFF-8436、SFF-8431規格に準拠しています。10Gイーサネット、データセンター、ストレージ・エリア・ネットワークに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 40G QSFP+/10G SFP+変換モジュール
#72750
#72750
20,129円 (税込)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
1.5K 販売数
2 レビュー
5 Q&A
対応ブランド:
Aruba
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証
40G QSFP+/10G SFP+変換モジュール
仕様一覧
型番
QSFP-SFP10G-CVR
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+/SFP+
最大伝送速度
40Gbps
波長
該当なし
最大伝送距離
該当なし
適用ケーブル
該当なし
DOM機能
該当なし
動作温度範囲
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
QSFP+からSFP+ポートへの費用効果の高い変換
この製品は、QSFP+クライアントポートでSFP+ 10G BASEモジュールを使用する機能を提供します。これにより、マルチベンダープラットフォーム環境全体で複数の40Gフォームファクタのコストが削減されます。.
柔軟な接続
QSFP+からSFP+へのモジュールまたはケーブル
プラグアンドプレイ
構成は必要ない
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
受け取り、保管、展開を容易にするための識別を容易にするカスタムラベルです。
ラベルタイプを選択
色付きの白黒またはニュートラルラベル
ラベルの詳細を入力する
ブランドロゴ、P/N、S/N、メーカー
Q&A
質問する
全て (5)未回答の質問 (1)Compatible Modules (1)Connectivity Solutions (1)Mellanox SN2700 (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
J***a
Tanzania,U.R.O.T
2022年6月10日
Customized 40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module works perfectly to us. Thank so much FS team...Credit to Muriel Pan.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***e
Australia
2021年4月29日
Super fast delivery, no hassle at all.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品