FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
01:20
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。

S5800-48F4SR、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(48x 1Gb SFP、4x 10Gb SFP+付き、MPLS&MLAG対応)

Hot #99540
Hot #99540

MLAG VXLAN PTP MPLS

253,427円 (税込)
FS P/N: S5800-48F4SR
1.1K 販売数
18 レビュー
38 Q&A
モデル:
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
6 点仕入れ中、配達予定日2024年07月11日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

S5800-48F4SR 48ポート ギガビットマネージドイーサネットSFP L3スイッチ(4個の10Gb SFP+アップリンク付き、MPLS&MLAG対応)

S5800-48F4SRは、コンパクトな1Uフォームファクターに48x100M/1GbSFPと4x10Gb SFP+ を備えた高性能レイヤー3イーサネットスイッチです。FSOSは、最先端のデータセンター機能(優先フロー制御(PFC)、明示的輻輳通知(ECN)、データセンターTCPなどの堅牢な機能サポートを提供します。また、シングルボードグレードからデバイスグレードまでのネットワークリンクの信頼性を向上させるMLAG機能もサポートしています。

先進のハードウェアとソフトウェアを組み合わせてゼロから構築されたこのスイッチは、次世代のエンタープライズ、データセンター、メトロ、HCI(ハイパーコンバージドインフラ)ネットワークに強力なレイヤ3ルーティングソリューションを提供します。

製品規格
ポート
48x 1G SFP | 4x 10G SFP+
スイッチング容量
176 Gbps
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
転送レート
132 Mpps
ファン数
3 内蔵
エアフロー
前から後ろへ
MACアドレス
48K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
パケットバッファ
9MB
最大/最小レイテンシー
0.96μs/0.66μs
MLAG
対応
DHCPサーバー
対応
IPv4ルート数
57,344
IPv6ルート数
4,096
ARPテーブル
6,144
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 180,000時間
最大消費電力
70W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
10Gポートを備えたギガビットアクセススイッチ
アクセススイッチまたはサーバー用のギガビットポート、コアスイッチ用の10Gポート。
176 Gbps
スイッチング容量
132 Mpps
転送レート
レイヤ3
レイヤの種類
1+1ホットスワップ対応電源と2+1冗長ファン

デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後ろへのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。

ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアルリンクで設計されているため、ボトルネックを解消し、高速ネットワークを実現し、信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
MPLSがポイントツーポイント接続の確立をサポート

MPLSは、中小規模の事業者がユーザー向けにトンネルを作成することで、ポイントツーポイント接続を構築し、ユーザーネットワーク間の相互通信を実現できます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

VXLANは無制限のデータ転送を実現

VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成して、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。

PTP(高精度時間プロトコル)はサブミクロン精度に対応

PTP TCにより、スイッチは伝送遅延を効果的に計算し、メッセージを転送する際に時間時間補償を行うことができるため、時間誤差を減らし、同期精度を向上させます。

ロスレスイーサネットとゼロパケットロス

RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワーク遅延を効果的に解決します。PFC+ECNにより、インテリジェントなデータ交換が可能になり、パケット損失が防止され、ロスレス伝送が保証されます。

RJ45ポート
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (コンボ)
24x 1000BASE-T
SFPポート
48x 1G SFP
8x 1G SFP (コンボ)
PoEポート
SFP+ポート
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
16x 25G SFP28
2x 40G QSFP+
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
タイムマネジメント
PTP
PTP
NTP
NTP
PTP
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
1+1ホットスワップ対応 電源
yesyesyesyesyes
Q&A
質問する
全て (38)DC Power (6)Port Rate (5)MLAG (4)Product Comparison (3)VXLAN (3)License (2)Product Recommendation (2)Application (1)DHCP (1)IGMP (1)Jumbo Frame (1)Management (1)MTU (1)Port Isolation (1)Power Supply (1)PSUs (1)PTP (1)Remote Test (1)RoCE (1)STP (1)VLAN (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
17
1
0
0
0

H***k

France

2023年10月25日
5.0
Pros:
1. High value for money
2. Plug and Play - just plug in the provided power adapter and the network cables for your devices
3. Active ports light up on the face of the switch to indicate activity
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***t

France

2023年9月02日
5.0
I had a great shopping experience with comprehensive and prompt product recommendations. The responses were thorough and quick, providing me with all the necessary information to make an informed decision. It made the shopping process enjoyable and efficient. Overall, I'm highly satisfied with the level of service and would definitely recommend it to others.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***z

Chile

2023年8月08日
5.0
Nice switch. Works as described. I wanted to say medium value for the money.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品