S5810-28FSアグリゲーションスイッチは、1GのRJ45/SFPコンボポートを8個搭載したマネージドレイヤー3マルチサービススイッチです。4x10G SFP+アップリンクポートはすべて、最大8台のS5810シリーズスイッチを任意の組み合わせをシームレスに相互接続し、単一のデバイスとして管理することができます。このスイッチは、最先端のBroadcom社製チップを採用し、136 Gbpsのスイッチング容量と102 Mppsのフォワーディングレートを実現しています。ホットスワップ対応可能な冗長電源と可変速度軸流ファンにより、優れた処理性能とネットワークの信頼性を搭載しています。レイヤ3機能の強化、管理の簡素化、柔軟なIPv6機能、多様なマルチキャストプロトコルなどの高度な機能を備えるS5810シリーズは、大規模なキャンパスネットワークのアグリゲーションや、中小規模の企業ネットワークのコアとして最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5810-28FS、28ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(28x 1Gb SFP、4× 10Gb SFP+アップリンク & 8x 1G RJ45/SFPコンボポート付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
28ポート イーサネット スタック可能なL3マネージドスイッチ(28x 1Gb SFP、8x 1G RJ45/SFPコンボ 付き、4x10Gb SFP+アップリンク付き、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
スタッキングをサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック
ユニキャストルーティング
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
イーサネットリング保護スイッチング(ERPS)(G.8032)をサポート
MPLS、DHCPサーバー、L2マルチキャスト機能をサポート
SFlowを使用した高度なネットワーク監視
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnetなどをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
ソースIPベースTelnetデバイスアクセスコントロールをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
Airwareはネットワーク・デバイスの管理を一元化し、ホテル・チェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店など、支店を持つ業種に適しています。
1+1のホットスワップ対応PSUは、スイッチの継続的な通常動作を保証します。3つの可変速ファンは、優れた冷却、ノイズ、および電力削減のために左から右への気流を備えています。
DHCP(動的ホスト構成プロトコル)は、IPアドレスを動的に割り当て、IPアドレス管理を簡素化し、管理時間を節約します。
遅延、およびジッターを削減します。
MPLSを使用すると、中小規模のオペレーターはユーザー用のトンネルを作成できます。これにより、ポイントツーポイント接続を構築し、ユーザーネットワーク間の相互通信を実現できます。
RJ45ポート | 8x 1000BASE-T (8コンボ) | — | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T |
SFPポート | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP | — | — | — | 4x 1G SFP |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L2+ | L2+ | L2+ |
ハードウェアのスタッキング | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高度なセキュリティ |
S***s
United States
R***d
United States
K***y
United Kingdom