S3910-48TFギガビットレイヤ2+スタッカブルマネージドスイッチは、複雑な環境の展開に最適な48x 10/100/1000BASE-Tおよび4x 1Gb SFPアップリンクを備えています。48ポートギガビットマネージドスイッチは、4ユニットの物理スタッキングをサポートして、ネットワーク容量の冗長性、シンプルな管理、および復元力を提供します。さらに、Broadcom BCM56152スイッチチップにより、S3910-48TFは104Gbpsのスイッチング容量と78Mppsの転送速度を提供して、より高いネットワークパフォーマンスを実現できます。また、IPv4/IPv6をサポートし、豊富なレイヤ3ルーティング機能(静的ルーティング、OSPF、RIP、RIPngなど)を備えているため、多様なネットワーク需要に柔軟に対応することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S3910-48TF、48ポート イーサネットL2+スイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 1Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポート ギガビットイーサネット L2+スイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 1Gb SFPアップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
スタッキングリンクをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
静的ルーティング、RIP、OSPFなど幅広いIPv4ルーティングプロトコルをサポート
802.1p/DSCP/TOSトラフィック分類をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
エネルギー効率の高いイーサネット(EEE)をサポート
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
ERPSをサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
3タプルバインディング(IPアドレス、MACアドレス、ポート)をサポート
無効なMACアドレスのフィルタリング、ポートおよびMACベースの802.1x認証、MAB認証をサポート
RADIUSおよびTACACS+をサポート
デバイスログイン管理のためAAA(IPv4/IPv6)をサポート
SSHおよびSSH V2.0をサポート
ARPスプーフィング防止をサポート
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店などの支店を持つ業界に適しています。
音声VLANにより、VoIPはデータVLANからのすべてのブロードキャストやその他のトラフィックと競合する必要がなくなり、データVLANが優先的に送信され、パケット損失と遅延が軽減されます。
DHCPはIPアドレスを動的に割り当てるため、IPアドレスの管理が簡素化され、より多くの管理時間やコストを節約でき、より安全です。
SNMPは、さまざまな物理空間にあるデバイスを管理するための統合インターフェイスとプロトコルを提供し、管理効率を向上させます。
RJ45ポート | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
SFPポート | 4x 1G SFP | — | — | 4x 1G SFP | — |
SFP+ポート | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
PoEポート | — | — | — | — | 48x PoE+ |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L3 |
スタッキング | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大8ユニット |
電源 | 1内蔵 | 1+1ホットスワップ対応 | 1+1ホットスワップ対応 | 1内蔵 | 1+1ホットスワップ対応 |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | |||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 |
D***u
Canada
Your customer website is also fantastic.