S1900-24TギガビットイーサネットL2アンマネージドスイッチは、全ポートがAuto MDI/MDIX機能をサポートし、シームレスなネットワーク接続を提供します。24xの10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを備えたこのスイッチは、高性能1000Mbpsネットワークへのアップグレードをコスト効率よく実現します。
安定した動作を実現する6KVプロフェッショナル雷保護回路を内蔵しており、高速で信頼性の高いギガビット有線ネットワークの拡張やアップグレードに最適です。信頼性の高いハードウェアと豊富な機能を備えたS1900-24Tスイッチは、SMB、SOHO、キャンパスブランチネットワークなどのシナリオに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S1900-24T 24ポート ギガビット イーサネットL2アンマネージドスイッチ(金属、ファンレス、デスクトップ/ラックマウント)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
S1900-24T、24ポートギガビット イーサネットL2 アンマネージドスイッチ(金属製、ファンレス、デスクトップ/ラックマウント)
接続ソリューション
特徴
プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを差し込むだけで有線ネットワークが利用できるため、手間のかかる作業は必要ありません。
このスイッチは、24x 10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを提供します。全ポートにワイヤースピードフォワーディング機能を搭載し、転送時間が短縮され、簡単にネットワークを拡張することができます。
Marvell 88E1685|Marvellチップ
1000M|パワーバジェット
静かなオフィス環境を壊すことなくネットワークを拡張します。
ビデオ
S1900-24T、24ポートギガビット イーサネットL2 アンマネージドスイッチ(金属製、ファンレス、デスクトップ/ラックマウント)
S1900-24TギガビットイーサネットL2アンマネージドスイッチは、全ポートがAuto MDI/MDIX機能をサポートし、シームレスなネットワーク接続を提供します。24xの10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを備えたこのスイッチは、高性能1000Mbpsネットワークへのアップグレードをコスト効率よく実現します。
安定した動作を実現する6KVプロフェッショナル雷保護回路を内蔵しており、高速で信頼性の高いギガビット有線ネットワークの拡張やアップグレードに最適です。信頼性の高いハードウェアと豊富な機能を備えたS1900-24Tスイッチは、SMB、SOHO、キャンパスブランチネットワークなどのシナリオに適しています。
プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを差し込むだけで有線ネットワークが利用できるため、手間のかかる作業は必要ありません。
このスイッチは、24x 10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを提供します。全ポートにワイヤースピードフォワーディング機能を搭載し、転送時間が短縮され、簡単にネットワークを拡張することができます。
Marvell 88E1685|Marvellチップ
1000M|パワーバジェット
静かなオフィス環境を壊すことなくネットワークを拡張します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
12,997円 (税込)