S1900-5Tギガビットイーサネットアンマネージドスイッチはシームレスなネットワーク接続を提供し、すべてのポートが自動MDI/MDIX機能をサポートします。5x 10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを備えたスイッチは、古いネットワークを低コストで使いやすく、高性能な1000Mbpsネットワークにアップグレードできます。このインストールと使用が簡単なスイッチは、自宅やオフィスのネットワークを拡張するのに適しています。フロントパネルのLEDは、ネットワークの動作ステータスを動的に表示できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S1900-5T 5ポート ギガビット イーサネットL2アンマネージドスイッチ(金属、ファンレス、デスクトップ/ウォールマウント)
#132526
#132526
4,121円 (税込)
FS P/N: S1900-5T
1.4K 販売数
23 レビュー
38 Q&A
グローバル倉庫200点在庫あり、配達予定日2024年06月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証
30日間返品
30日間交換
S1900-5T、5ポートギガビット イーサネットL2 アンマネージドスイッチ(金属、ファンレス、デスクトップ/ウォールマウント)
製品規格
ポート
5x 10/100/1000BASE-T RJ45
MACアドレス
2K
スイッチング容量
10 Gbps
ジャンボフレーム
9,216
転送レート
7.44 Mpps
転送方法
ストアアンドフォワード
パケットバッファ
0.125MB
標準とプロトコル
IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源
5VDC 1A (外部電源)
動作温度範囲
0 ~ 40ºC(32 ~ 104°F)
MTBF
> 50,000時間
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC(-40 ~ 158°F)
取り付け方法
デスクトップまたは壁掛け
製品材質
金属
寸法(HxWxD)
1.10''x5.52''x2.99'' (28x140x76mm)
最大消費電力
1.9W (DC 5V)
接続ソリューション
特徴
ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
プラグアンドプレイ、設定不要
プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを差し込むだけで有線ネットワークが利用できるため、手間のかかる作業は必要ありません。
オールギガビットポートで、高速ネットワークを実現
このスイッチは、5x 10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを提供します。全ポートにワイヤースピードフォワーディング機能を搭載し、転送時間が短縮され、簡単にネットワークを拡張することができます。
RTL8370N
リアルテックチップ
10/100/1000Mbps
オートネゴシエーション・ポート
10 Gbps
スイッチング容量
省エネのためのグリーンイーサネット
このスイッチはIEEE 802.3azをサポートしており、データアクティビティが少ない間の電力消費を削減し、未使用のポートをスリープモードにして、大幅な電力量を節約します。
ファンレス、静音設計
静かなオフィス環境を壊すことなくネットワークを拡張します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (38)Application (13)Compatibility (5)Function (3)Installation Method (3)Software Features (2)Configuration (1)Fanless (1)LACP (1)Operating Temperature (1)Port Rate (1)QoS (1)Remote Manage (1)SFP+ Port (1)Stacking (1)Wall Mount (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
18
5
0
0
0
S***e
United States
2023年11月06日
I needed a simple networking solution for my small retail store, and the S1900-5T unmanaged switch delivered exactly what I needed. Its plug-and-play functionality allowed me to quickly connect my cash register, barcode scanner, and other devices. The switch's reliable performance has kept my store running smoothly without any connectivity issues. It's a no-nonsense switch that gets the job done.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0C***n
United States
2023年11月05日
FS's warranty and customer service have provided us with peace of mind and support in case of any issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***l
Australia
2023年11月03日
The switch's LED indicators provide clear status information, making it easy to monitor the network at a glance.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品