電動固定2.8mmレンズを備えた2メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。屋内外の環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC101-2M-T Full HD 2MP タレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft ナイトビジョン、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
Hot #170047
Hot #170047
5,547円 (税込)
FS P/N: IPC101-2M-T
857 販売数
5 レビュー
12 Q&A
日本倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
グローバル倉庫1914点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証
30日間返品
30日間交換
IPC101-2M-T Full HD 2MP タレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft暗視機能、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
仕様一覧
ケース種類
タレット
イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
2メガピクセル
昼と夜
自動切替IRカットフィルター(ICR)
最大フレーム
25fps
ホワイトバランス
自動、手動
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D)
最低被写体照度
0.02Lux(F2.1、AGC ON)、0 Lux(IR付き)
WDR
DWDR
逆光補正
調整可能
オーディオ
内蔵マイク
ビデオ圧縮
H.265+、H.265、H.264
プライバシーゾーン
最大4エリアまで
侵入保護
IP67
最大動作湿度
≤ 95% RH(結露なし)
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE 802.3af)
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
最大消費電力
3.5W
セキュリティ
パスワード保護、強力なパスワード、HTTPS暗号化、操作ログのエクスポート、RTSPのベーシック認証とダイジェスト認証、HTTPのダイジェスト認証、TLS 1.2、WSSE、ONVIFのダイジェスト認証
接続ソリューション
特徴
デジタルワイドダイナミックレンジ
DWDR搭載カメラは、さまざまな光条件下でも画像を生成できます。また、画像の明るさ、露出、コントラストを適切に維持し、画像の鮮明さを確保することができます。
DWDRなし
DWDR付き
3D DNRが夜間の画質を向上
3D DNRが画像ノイズを低減し、画質を向上させます。完全な暗闇の中でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは、30m/98ftの範囲内で優れた性能を発揮します。
3D DNRなしのナイトビジョン
3D DNRによるナイトビジョン
プラグアンドプレイPoE接続
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
最大解像度 | 2MP | 5MP | 4MP | 8MP | 8MP | 5MP |
センサー | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 |
焦点距離 | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm |
視野角 | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7° (D) | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 108.6°(H) 81.3°(V) 135.1°(D) | 110.15°(H) 59.06°(V) 143.19° (D) | 86.5° (H) 44.1° (V) 112.5° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) |
IR範囲 | 最大98ft (30m) | 最大30m (98ft) | 最大30m (98ft) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
内蔵マイク | ||||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67 | IP67 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (12)Application (2)Connection (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
J***h
Canada
2023年4月01日
I was skeptical at first based on the price... but i sure was surprised. The color/ daytime image is amazing. I can practically see my entire street... not that was my intention. Night vision is ... i dont know... okay. I dont know what to expect or what is possible with night vision technology.
At the end of the day... it works for me
At the end of the day... it works for me
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***o
United States
2023年2月01日
Excellent camera with high quality, clear picture and value for money
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
Japan
2022年6月30日
My customer loves the quality that's more $$ in my pocket when they recommend more other customers. These cameras are nice because they were easy to set up, the picture quality is awesome crisp and clear. Customers love the fact that they have a microphone and are able to see them thru their phone.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品