このコンパクトなタレット型カメラは、5MPで優れた画質を実現します。スマートIRテクノロジーとDWDRにより、暗い部分と明るい部分が混在するシーンでも鮮明な映像が得られます。カメラにはマイクが内蔵されているため、すぐに音声分析が可能です。屋内および屋外の環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他の中小企業に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC101-5M-T Super HD 5MP タレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft ナイトビジョン、IP67耐候性、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
Hot #170041
Hot #170041
8,718円 (税込)
FS P/N: IPC101-5M-T
383 販売数
2 レビュー
2 Q&A
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年06月13日木曜日
グローバル倉庫1866点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証
30日間返品
30日間交換
5MP タレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft ナイトビジョン、IP67耐候性、固定焦点2.8mmレンズ搭載PoE IPカメラ)
仕様一覧
ケース種類
タレット
イメージセンサー
1/3"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
5メガピクセル
焦点距離
2.8mm、固定
最大フレーム
2592x 1944 @ 20fps
アパーチャ
F2.1
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D)
最低被写体照度
0.02Lux(F2.1、AGC ON)0 Lux(IR付き)
WDR
DWDR
オーディオ
内蔵マイク
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
材質
金属とプラスチック
侵入保護
IP67
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
4.5W
電源方式
PoE (IEEE 802.3af)
コンプライアンス
NDAA
デイアンドナイト
対応
メモリーカードスロット
対応
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(ØxH)
Ø4.6''x3.8''(Ø118x97mm)
接続ソリューション
特徴
5MPスーパーHD解像度
最大解像度2592x1944、20fpsのカメラは、画面上の動きがスムーズで色再現が正確な鮮明なビデオを録画できるため、中小企業のアプリケーションに最適です。
2MP
5MP
3D DNRにより夜間の画質が向上
3D DNRは画像ノイズを低減し、画質を向上させます。完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは30m/98ftの範囲内で良好なパフォーマンスを発揮します。
3D DNRなしのナイトビジョン
3D DNRによるナイトビジョン
ONVIFは互換性を保証
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に構築できます。
多様な管理方法
Webブラウザ、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、モバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話からカメラを表示、管理、録画できます。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)ONVIF (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
I***a
United Kingdom
2023年7月14日
Great quality, lower on prices. Best product!!!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***n
Canada
2022年7月14日
This camera is a great value for the money. Clear picture quality. I had a technical issue and customer service was prompt and willing to troubleshoot. They were professional and was able to get my issue resolved in a timely manner. I would definitely buy from them again.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品