FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-24TM-Pに関するものです。

S3270-24TM-P、24ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(24x PoE+ポート@370W、4x 2.5Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ)

#166643
#166643

Broadcom 370W Airwareクラウド 音声VLAN LACP

79,087円 (税込)
FS P/N: S3270-24TM-P
54 販売数
11 レビュー
12 Q&A
グローバル倉庫652点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
104 点仕入れ中、配達予定日2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

24ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(24xPoE+ポート@370W、4x2.5Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ)

S3270-24TM-Pの24ポートスイッチは、24x10/100/1000M RJ45ポートと4x2.5Gb SFPアップリンクを搭載しています。イーサネットの全光ネットワークは、ポイントツーポイント通信を採用しています。外部からの干渉を受けずに高品質な信号を伝送し、より安定したデータ転送を実現します。このスイッチは68 Gbpsのスイッチング容量と50.59 Mppsの転送レートを提供できます。

このアクセススイッチは、通信事業者のIP MANおよび企業ネットワーク向けに、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートします。シンプルな管理モードと柔軟な設置により、あらゆる複雑なシナリオの要件にも対応できます。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP
スイッチップ
BCM53547
スイッチング容量
68 Gbps
SDRAM
512MB
転送レート
50.59 Mpps
パケットバッファ
512KB
フラッシュメモリー
64MB
ジャンボフレーム 
9,216
最大消費電力
460W
パワーバジェット
370W
入力範囲
100-240VAC、50-60Hz
遅延
4.2μs
電源
1内蔵
寸法(HxWxD)
1.71''x17.32''x11.49''(43.6×440×292mm)
ファン数
2内蔵
動作温度範囲
32°F ~ 113°F(0ºC ~ 45ºC)
ラックスペース
1U
保存温度範囲
-40°F ~ 158°F(-40ºC ~ 70ºC)
マウント方法
デスクトップ/ラックマウント
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
マルチギガビットポートで機動的なネットワーク拡張を実現
10M/100/1000MBASE-Tポート×24、2.5Gアップリンク光ポート×4と豊富なインターフェースを備え、PoE+対応でフルサービスの拡張をサポートします。
BCM53547
Broadcomチップ
68 Gbps
スイッチング容量
50.59 Mpps
転送レート
マルチレベルのスマート速度調整機能付きファン

機器の温度をリアルタイムで監視することで、速度を効果的に下げ、ファンの耐用年数を延ばし、騒音公害を軽減します。

新しい環境に優しい省エネデバイスの開発
合計3年間の節電効果は、別のスイッチの購入に使用できます。
SFPポート用PHYなし
ポートスリープ
IEEE802.3az省エネ技術
各種セキュリティ保護方針、設備の安定稼働

CPU保護ポリシー、スイッチとノンストップサービスの安定性を確保します。

クラウドベースのネットワーク
AirwareとAirboxネットワークでオンライン設定とデバッグをリモートで最適化します。
クラウド運用とメンテナンス
24時間ネットワーク最適化
リアルタイムの早期警告
故障箇所特定
RJ45ポート
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
SFPポート
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
2内蔵ファン
1内蔵ファン
ファンレス
ファンレス
2内蔵ファン
VLAN、QoS、DHCPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
Q&A
質問する
全て (12)Ports (2)Configuration (1)Hardware (1)Installation Method (1)Noise Figure (1)Port Rate (1)Power Supply (1)QoS (1)Routing Policies (1)SNMP (1)Software (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.5
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
7
3
1
0
0

M***e

United States

2023年11月15日
3.0
The S3270-24TM-P Switch works for my situation of needing to power multiple POE+ devices.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

J***s

United Kingdom

2023年10月27日
5.0
I did install the switch over the weekend. This is effective. Setting up a VLAN was simple. All is good with PoE. keeping our wireless APs and phones powered and switched on admirably.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

A***s

Canada

2023年10月01日
5.0
Everything works perfectly, shipping was quick and professional, and I will keep FS's products in mind for future orders.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品