1.4mm固定レンズを備えた5メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。屋内外の環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。ONVIF Profile G、Profile S、およびProfile Tプロトコルと互換性があり、多数のサードパーティデバイスとの相互運用性を実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC301-5M-F Super HD 5MP 魚眼レンズ ドーム型ネットワークカメラ(内蔵マイク 屋外/屋内 360° パノラマ PoE IPカメラ 固定焦点1.4mmレンズ搭載)
Hot #138716
Hot #138716
85,426円 (税込)
FS P/N: IPC301-5M-F
319 販売数
3 レビュー
11 Q&A
グローバル倉庫14点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
IPC301-5M-F Super HD 5MP 魚眼ドームネットワークカメラ(内蔵マイク付き、固定1.4mmレンズ付き屋外/屋内用 360°パノラマPoE IPカメラ)
製品規格
ケースタイプ
ドーム
イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
5メガピクセル
焦点距離
1.4mm、固定
最大フレーム
2592x1944 @ 30fps
アパーチャ
F2.0
IR範囲
最大10m(33ft)
視野
360°
最低被写体照度
0.01Lux @( F2.0、AGC ON)、0Lux(IR ON)
WDR
120dB
音声
内蔵マイク
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
H.265、H.264、MJPEG
相互運用性
onvif.orgでONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile Tの仕様
侵入保護
IP66、IK10
動作温度範囲
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
8.5W
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
寸法(HxWxD)
4.9"x 4.9"x 1.7"(125x 125x 44mm)
接続ソリューション
特徴
死角のない360°パノラマカバー
カメラを天井に取り付けて部屋全体を360°見渡せるようにし、32チャンネルのNVRでデュワープされたビューを生成します。
ヒートマップ機能で業務改善
ヒートマップ機能では、顧客の流れからホットエリアとコールドエリアを表示し、顧客の集積を直感的に感じ取り、知的な業務運営の参考とすることができます。
3D DNRで夜間の画質を向上
3D DNRは、画像ノイズを低減し、画質を向上させます。完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは、50m/164ftの範囲内で良好なパフォーマンスを発揮します。
3D DNRなしのナイトビジョン
3D DNRによるナイトビジョン
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイル アプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
Q&A
質問する
全て (11)Application (3)Function (2)Accessories (1)Compatibility (1)Interoperability (1)ONVIF (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
D***e
Australia
2023年11月06日
Good 360 fisheye for small areas. Customer like the live view and playback dewarping. I wish it was like the 12MP model with multiple channels. If you set it to a specific doorway in fisheye dewarp mode it resets the views when you look at another camera. Good views for the price though. Just dont expect to zoom in far and have good image quality.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0C***o
Japan
2022年8月18日
Our company specializes in mobile homes, and we need a batch of cameras to be installed outdoors (mobile homes). The cameras need to be windproof, rainproof, and explosion-proof. This camera has these features and can also provide 360° panorama and bring a high-quality picture that meets our standards. If necessary, we will purchase more in the future.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0S***o
United States
2022年1月12日
FS's 360° fisheye lens cameras are great for anyone looking to expand the scope of their surveillance without investing in several different cameras. With a built-in microphone, multiple display and dewarping options, heat map capabilities, and a ton of incredible specs and features, this 5MP fisheye security camera is a great option for full 360° coverage.I'm very satisfied.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品