VS-2024Sストレージは、高性能、高信頼性、低消費電力、高利用性を備え、特にビデオ監視用に開発されたエコノミータイプのユニファイドネットワークストレージです。ビデオデータ管理、iSCSIストレージ、RAID処理、永久データ保護、最先端のディスク管理技術など様々な機能を統合し、同時ブロックアクセス性能(iSCSI)を提供し、ビデオ監視のストレージへの包括的なソリューションとなるようにします。それは空港、駐車場、港、銀行および他の企業で主に使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
VS-2024S、24ベイ シングルコントローラー ネットワークストレージホスト(IPSAN、250台のデバイスの接続と管理)
#174334
#174334
592,596円 (税込)
FS P/N: VS-2024S
6 販売数
2 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月21日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
22,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
VS-2024S、24ベイ シングルコントローラー ネットワークストレージホスト
製品規格
ストレージコントローラー
Intel 64ビットマルチコア・プロセッサー
性能
320チャネル(640Mbps)の録画、
160チャネル(320Mbps)フォーワード、
32チャンネル(64Mbps)再生
160チャネル(320Mbps)フォーワード、
32チャンネル(64Mbps)再生
コントローラー
1
ホスト接続
最大1024
メモリー
4GB
HDD
24 SATAインターフェイス
電源
1+1冗長
消費電力
< 280 W
相互運用性
ONVIF® Profile S 仕様onvif.org
RAID
JBODおよびRAID 0、1、5、6
対応プロトコル
iSCSI
総重量
< 32 kg
動作温度範囲
5 ~ 40°C(41 ~ 104°F)
寸法(H×W×D)
6.9" x19" x23" (175.0×481.6×583.0mm)
接続ソリューション
特徴
ビデオ監視のために開発されたユニファイドネットワークストレージ
セキュリティシステムにおいて、信頼性の高い安定したストレージ空間を提供できる、費用対効果の高い高密度ネットワークストレージ装置です。
幅広い用途に対応
独自のプラットフォームソフトウェアを持ち、ソフトウェアとハードウェアを統合し、ビデオ画像リソース全体を制御・表示し、ビデオ画像リソースを管理することが可能です。
冗長性N+Mホットスタンバイ技術
N+Mホットスタンバイは、安全なフェイルオーバー技術です。あるIP SANに障害が発生した場合、スタンバイのIP SANが即座に引き継ぐため、データ損失のリスクを効果的に回避することができます。
ONVIFは互換性を保証する
IPSANはONVIFに対応した機器と互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に構築することができます。
ストレージコントローラー | Intel 64ビットマルチコアプロセッサー | Intel 64ビットマルチコアプロセッサー |
コントローラー | 1 | 2 |
消費電力 | < 280 W | < 700W |
メモリー | 4GB | 16GB、最大128 GB |
電源 | 1+1冗長 | デフォルト1個、オプション1個 |
バッテリー | 1 | 2個以上 |
ホスト接続 | 最大1024個 | 最大1024個 |
HDD | 24 SATAインタフェース | 36 SATA/SAS/NL SASインタフェース |
寸法(H×W×D) | 6.9" x19" x23"(175.0×481.6×583.0mm) | 7.0" x20" x31.5"(178×482×801mm) |
総重量 | < 32 kg | < 68 kg |
Q&A
質問する
全て (5)RAID (2)CPU (1)ONVIF (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
その他関連リソース
最近閲覧した製品