高品質で詳細な画像を提供するネットワークデコーダーには、最大12チャンネルのネットワークカメラと12メガピクセルの最大ネットワークカメラ解像度が装備されています。H.265 12MP @20fpsおよび4K/1080p/720p @30fpsのデコードオプションをサポートし、表示と制御が必要な小規模から中規模の展開に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVD3512-12M 12チャネル 12MP ネットワークビデオデコーダー(H.265、12x HDMI出力 & 4x HDMI入力)
#174025
#174025
494,332円 (税込)
FS P/N: NVD3512-12M
8 販売数
2 レビュー
9 Q&A
グローバル倉庫39点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
NVD3512-12M 12チャネル 12MP ネットワークビデオデコーダー(H.265、12x HDMI出力 & 4x HDMI入力)
仕様一覧
IPビデオ入力
4x HDMI
ビデオストリーム形式
H.265、H.264、MJPEG
HDMI入力(最大)
3840x 2160 (4K) @30HZ
HDMI出力(最大)
3840x 2160 (4K) @30HZ
オーディオ入力
2チャンネル(予約済み)
オーディオ出力
2チャンネル(予約済み)
アラーム入力
4チャンネル(予約済み)
アラーム出力
4チャンネル(予約済み)
シリアルインタフェース
1x RS-232、1x RS485
ネットワークインタフェース
2x RJ-45、10M/100M/1000M適応型イーサネットインターフェイス
USBインタフェース
2x USB3.0
デコード機能
16x 12MP@20Hz;16x 4K@30Hz;64x 1080P@30Hz;144x 720P@30Hz
重量
3.95kg
電源
100V ~ 240V AC; 50Hz/60Hz
寸法(HxW×D)
1.7"x17.3"x13.3" (44mmx440mmx339mm)
保証期間
2年間
接続ソリューション
特徴
12チャネルで12MPのデコード機能
デバイス全体で最大16x12MP@20Hz、各チャンネルで最大16x1080P@30Hzのデコード能力を持ち、キャンパス、ホテル、オフィスビルなどに適した解像度です。
1080P
12MP
幅広いIPカメラをサポート
いつでもどこでもセキュリティを保護
NVD は、NVDwebインターフェイスとVMS(ビデオ管理ソフトウェア)を介して管理できます。HDMIケーブルを介してスプライシングスクリーンに接続し、セキュリティのために高品質で詳細な画像を提供します。
Q&A
質問する
全て (9)Function (4)Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
V***e
United States
2023年1月08日
This product is awesome and well priced. Easy setup, had it configured and streaming withing 10 minutes.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0D***n
United States
2023年1月02日
I used this as a multicast decoder on my network and it worked very well. Great pictures and great features on the software.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品