2.8mm固定レンズを備えた5メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティ ソリューションを提供できます。屋内外の環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC101-5M-D Super HD 5MP ドーム型ネットワークカメラ(98ft ナイトビジョン、IP67耐候性 & IK10耐衝撃性、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
Hot #170042
Hot #170042
8,876円 (税込)
FS P/N: IPC101-5M-D
347 販売数
1 レビュー
6 Q&A
日本倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
グローバル倉庫1723点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証
30日間返品
30日間交換
IPC101-5M-D Super HD 5MP ドーム型ネットワークカメラ(98ft ナイトビジョン、IP67耐候性 & IK10耐衝撃性、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
製品規格
ケース種類
ドーム
イメージセンサー
1/3"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
5メガピクセル
焦点距離
2.8mm、固定
最大フレーム
2592x 1944 @ 20fps
アパーチャ
F2.1
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D)
最低被写体照度
0.02Lux(F2.1、AGC ON)0 Lux(IR付き)
WDR
DWDR
ネットワーク
10/100M Base-TXイーサネット
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
材質
金属
侵入保護
IP67、IK10
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
4.5W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(ØxH)
Ø4.3''x3.2''(Ø109x81mm)
接続ソリューション
特徴
5MP Super HD解像度
20fpsで2592x1944の最大解像度を備えたこのカメラは、画面上の滑らかな動きと正確な色再現を備えた鮮明なビデオを録画でき、SMBアプリケーションに最適です。
2MP
5MP
ナイトビジョンによる24時間連続監視
完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは30m/98ftの範囲内で良好に機能します。
さらに、3D DNRは画像のノイズを減らし、画質を向上させます。
さらに、3D DNRは画像のノイズを減らし、画質を向上させます。
3D DNRなしのナイトビジョン
3D DNRによるナイトビジョン
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイル アプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (6)ONVIF (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
R***A
Singapore
2022年8月19日
Because the camera uses the POE connection I did not have to run power supply wires along with old coax cable to the cameras. I simply hooked the camera to my Network switch with POE power, and not only did it send the power to the camera, but it delivered the video to my NVR recorder over the secure network. This means no cables run al over the house / office and no worrying about how I was going to route a cable across and down calls and ceilings. Another great thing about the POE system is that I don't have to worry about people outside of my private network hacking into WiFi Camera signals.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品