55インチ4K Ultra HDモニターは、高画質で色再現性が高く、細部まで含めた画像情報を忠実に再現することができます。安定した動作、24時間ノンストップ作業することができます。14msの応答時間、完璧かつ迅速に画面上の効果を表示します。会議室、ショッピングモール、オフィスビル、大学、工業団地など、さまざまな応用シーンに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
55インチ 3840×2160解像度4K Ultra HDモニター、300cd/m²、視野角水平178°、垂直178°
#174029
#174029
113,955円 (税込)
FS P/N: LM-3055
6 販売数
2 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫146点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
60 点仕入れ中、配達予定日2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
26,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
2年間保証
3日間返品
7日間交換
Ultra HDモニター、 3840×2160解像度、300cd/m²、178°視野角(55インチ)
仕様一覧
画面サイズ
55インチ
バックライト
LED(ダイレクトタイプ)
ピクセルピッチ
0.315×0.315mm
解像度
3840×2160
明るさ
300cd/m²
コントラスト比
1000/1
音声
3.5mmヘッドフォンジャック
色深度
1.07B (10bit)
視野角
178°(H)/178°(V)
応答時間
14ms
ウォールマウントホール
200×200mm
寸法(HxWxD)
1234.6×715.9×74.8mm
電源
AC 100 ~ 240V、50/60Hz
標準消費電力
≤ 115W
スタンバイ時消費電力
≤ 0.5W
インタフェース
2×HDMI、2×DP
総重量
11.8kg
正味重量
9.4kg
動作湿度範囲
20% ~ 85%(結露なし)
動作温度範囲
0 ~ 40 °C(32 ~ 104°F)
接続ソリューション
特徴
産業用LEDパネルで高画質な映像を実現
高輝度化により、明るい環境下でもリアルなディテールを鮮明に表現し、
色彩表現力を高め、映像のレベルを豊かにすることができます。
色彩表現力を高め、映像のレベルを豊かにすることができます。
前
後
24×7時間連続安定動作
強力な安定性、耐電磁干渉により、ビジネス作業がスムーズに進みます。
高精細な広視野角で究極の体験を実現
178度の視野角は設置の自由度を高め、この角度から見たときに鮮明な映像が浮かび上がるようになっています。
高速応答性イメージゴーストなし
応答速度が速く、画面の遅延や遅延現象がなく、効果的に動画像の表示効果を向上させ、画像の尾引き問題を解消し、スムーズで快適な視聴体験を提供することができます。
前
後
4K超高精細LEDディスプレイ
高精細モニターは、より鮮明な画像を表示し、リアルな視聴体験を提供し、
コンテンツ再生を容易に実現し、総合的な性能は良好であると言えます。
コンテンツ再生を容易に実現し、総合的な性能は良好であると言えます。
前
後
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
N***n
United States
2022年12月30日
The monitor can be adjusted, which makes it easy to adjust the brightness and color without eye fatigue while watching.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
Germany
2022年12月21日
Everything works. The colors are great and the displayed image is clear. I am very happy with this monitor.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品